(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ広口瓶(PE 中栓付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-131-0885
ポリ広口瓶(PE 中栓付)【100~200個入り】 ポリヒロクチビン(PE ナカセンツキ)

通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【特長】・高密度ポリエチレン容器です。肉厚のキャップで優れた密閉性を実現しまし...

詳細情報を確認する

型番

3-131-0885 解除

Loading...

型番材質目盛(mL)
3-131-0885本体・蓋/HDPE
中栓/LDPE 目盛入
10
3-131-088625
3-131-088750
商品情報を表示

3-131-0885 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-131-0885

0.1
1セット(200本)

1パック

200個入り

18,000( 19,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度ポリエチレン容器です。
肉厚のキャップで優れた密閉性を実現しました。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリ広口瓶(PE 中栓付)の型番3-131-0885のページです。
型番3-131-0885に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ広口瓶(PE 中栓付)

ポリ広口瓶(PE 中栓付)

    ポリ細口瓶(PE 中栓付)

    ポリ細口瓶(PE 中栓付)

      ポリ広口瓶(PE 中栓付) WP-500

      ポリ広口瓶(PE 中栓付) WP-500

        マース容器

        マース容器

          ポリ広口中型瓶 PM-20W

          ポリ広口中型瓶 PM-20W

            メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス
            通常価格 11,700円 12,200円 223円 170円 4,899円
            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   1日目   4日目  
            商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - - -
            形状 丸型 丸型 - - -

            ポリ広口瓶(PE 中栓付)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-131-0886
            3-131-0887
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            内容量

            11,700円

            ( 12,870円 )

            100個入り

            1パック -

            6日目

            0.251セット(100本)

            19,900円

            ( 21,890円 )

            100個入り

            1パック -

            6日目

            0.51セット(100本)

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました