(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食用油テスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食用油テスター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,011円 62,046円
税込単価
74,812円 68,251円

【特長】・食用油の劣化度を示すTPM(極性化合物)値と油温度を画面にデジタル表...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    170×50×300mm
  • 詳細タイプ:
    食用油テスター
  • 測定範囲:
    TPM/0.0~40.0%、温度/ +40~+200℃
  • 内容量:
    1個

型番

3-318-0413 解除

Loading...

型番電源重量精度測定可能な油測定項目分解能保護等級
3-318-0413単4電池×2255g
(バッテリー装填時)
TPM/±1digit ±2.0%TPM
温度/±1.5℃(+40~+190℃)
+40~+200℃温度
極性化合物(TPM)%
TPM/0.5%
温度/0.1℃
IP65
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-318-0413

1個

1個

68,011円

62,046

( 68,251円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食用油の劣化度を示すTPM(極性化合物)値と油温度を画面にデジタル表示する食用油テスターです。
・フライ油の劣化指標の一つであるAV(酸価)値だけでなく、重化合物などを含めた総量であるTPMで油全体の劣化度を評価します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

食用油テスターの型番3-318-0413のページです。
型番3-318-0413に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食用油テスター

食用油テスター

    タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

    タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

      UVディスポセル 標準/セミミクロ

      UVディスポセル 標準/セミミクロ

        高精度電子比重計(アズワン)

        高精度電子比重計(アズワン)

          マイクロサンプリングキット

          マイクロサンプリングキット

            紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

            紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

              高感度ショートニングモニター 50枚×8本

              高感度ショートニングモニター 50枚×8本

                フッ素試験紙

                フッ素試験紙

                  メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス
                  通常価格 68,011円 10,328円 10,498円 118,986円 50,470円 112,311円 20,412円 21,525円
                  通常出荷日 10日目   6日目   2日目   1日目   15日目   10日目~   6日目   6日目  
                  商品タイプ その他 - 分光光度計用セル・バイアル 検査・計測器 その他 分光光度計 - その他
                  サイズ 170×50×300mm - - - - - - 25mmφ(ディスク)
                  詳細タイプ 食用油テスター - - - - - - フッ素試験紙
                  測定範囲 TPM/0.0~40.0%、温度/ +40~+200℃ - - - - - - -
                  内容量 1個 - - - - - - 1セット(30枚)

                  食用油テスターのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました