(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マッチング・セル(2面透明)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-309-0211
マッチング・セル(2面透明)【2~4個入り】 マッチング セル(2メントウメイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,550円
税込単価
30,305円

【特長】・マッチング・セル(2面透明)材質:石英ガラスサイズ:10×10×45...

詳細情報を確認する

型番

3-309-0211 解除

Loading...

型番光路長×光路幅×高さ材質
3-309-020110×10×45mm石英ガラス
3-309-0202
3-309-0211
3-309-0212
商品情報を表示

3-309-0211 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
透過率測定媒体
セット数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-309-0211

蒸留水
2個
1セット(2個)

1パック

2個入り

27,550( 30,305円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マッチング・セル(2面透明)
材質:石英ガラス
サイズ:10×10×45mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マッチング・セル(2面透明)の型番3-309-0211のページです。
型番3-309-0211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マッチング・セル(2面透明)

マッチング・セル(2面透明)

    標準セル PSK-10

    標準セル PSK-10

      マッチング・セル(2面透明) AUV10-4

      マッチング・セル(2面透明) AUV10-4

        ミクロセル UV-1

        ミクロセル UV-1

          標準セル Q-10

          標準セル Q-10

            ミクロセル UV-3

            ミクロセル UV-3

              ミクロセル UV-5

              ミクロセル UV-5

                石英ガラスセル CC-10

                石英ガラスセル CC-10

                  ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

                  ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

                    分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                    分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                      石英ガラスセル CC-50

                      石英ガラスセル CC-50

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン ケニス
                        通常価格 26,600円 5,141円 38,800円 27,116円 6,305円 25,656円 26,000円 8,039円 83,463円 4,500円 25,026円
                        通常出荷日 7日目   8日目   34日目   9日目   4日目   9日目   11日目   4日目   1日目   1日目   14日目  
                        商品タイプ 分光光度計用セル・バイアル - - - - - - - その他 セル用オプション -
                        サイズ 外形寸法:12.5×12.5×45mm - - - - - - - 12.5×12.5×45mm - -
                        形状 曲底型 - - - - - - - - - -

                        マッチング・セル(2面透明)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-309-0201
                        3-309-0202
                        3-309-0212
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        透過率測定媒体 セット数 内容量

                        26,600円

                        ( 29,260円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        7日目

                        ブランク2個1セット(2個)

                        52,250円

                        ( 57,475円 )

                        4個入り

                        1パック あり

                        7日目

                        ブランク4個1セット(4個)

                        55,100円

                        ( 60,610円 )

                        4個入り

                        1パック あり

                        7日目

                        蒸留水4個1セット(4個)

                        分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました