(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素試験紙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フッ素試験紙【30個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,525円
税込単価
23,678円

【特長】・サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    25mmφ(ディスク)
  • 詳細タイプ:
    フッ素試験紙
  • 測定目盛:
    0-2-5-10-20-50-100mg/L=ppm
  • 内容量:
    1セット(30枚)

型番

3-138-0372 解除

Loading...

型番測定可能pH値
3-138-0372pH1未満
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-138-0372

1セット(30枚)

1パック

30個入り

21,525( 23,678円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことができる試験紙です。
・付属の6%塩酸を加えた溶液にセルロース桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フッ素試験紙の型番3-138-0372のページです。
型番3-138-0372に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッ素試験紙

フッ素試験紙

    クロール試験紙 0~100ppm

    クロール試験紙 0~100ppm

      エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

      エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

        エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

        エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

          PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

          PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

            PTFE分解容器

            PTFE分解容器

              マイクロサンプリングキット

              マイクロサンプリングキット

                東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

                東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

                  メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 PIKE Technologies サンプラテック アズワン 東京硝子器械
                  通常価格 21,525円 4,372円 35,145円 35,145円 56,840円 15,283円 50,470円 9,421円
                  通常出荷日 6日目   4日目   6日目   6日目~   1日目   5日目   15日目   8日目  
                  商品タイプ その他 その他 - - - 検査・計測器 その他 -
                  サイズ 25mmφ(ディスク) 5×85mm - - - - - -
                  詳細タイプ フッ素試験紙 クロール試験紙 - - - - - -
                  測定目盛 0-2-5-10-20-50-100mg/L=ppm - - - - - - -
                  内容量 1セット(30枚) 1セット(100枚) - - - - - -

                  分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました