(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲルドライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゲルドライヤー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,040円 92,553円
税込単価
105,644円 101,808円

【特長】・ヒーターと吸引のダブル乾燥方式です。設定温度:40~80℃

詳細情報を確認する

型番

3-317-0578 解除

Loading...

型番プレート面加工重量設定温度適用付属
3-317-0578ふっ素樹脂コート4.5kg40~80℃ミニゲル スラブゲルゲルドライヤー本体
シリコンラバー
多孔プレート
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-317-0578

1台

1個

96,040円

92,553

( 101,808円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーターと吸引のダブル乾燥方式です。
設定温度:40~80℃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゲルドライヤーの型番3-317-0578のページです。
型番3-317-0578に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲルドライヤー

ゲルドライヤー

    散気管 ドリームストーン

    散気管 ドリームストーン

      メーカー ケニス アズワン
      通常価格 96,040円 7,125円
      通常出荷日 11日目   1日目~  
      商品タイプ その他 その他
      サイズ ゲルサイズ:200×200mm、外寸:250×250×80mm -
      詳細タイプ ゲルドライヤー -
      内容量 1台 -

      ゲルドライヤーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました