(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロール試験紙 0~100ppm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロール試験紙 0~100ppm【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,372円
税込単価
4,809円

【特長】・残留塩素濃度の測定に。・次亜塩素酸水やpH調整次亜塩素酸水の総残留塩...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    5×85mm
  • 詳細タイプ:
    クロール試験紙
  • 測定範囲:
    0~100ppm
  • 内容量:
    1セット(100枚)

型番

3-315-0228 解除

Loading...

型番濃度測定値(変色表)
3-315-0228総残留塩素:0,10,20,40,60,100ppm
pH:4,5,6,6.5,7,7.5,8
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-315-0228

1セット(100枚)

1パック

100個入り

4,372( 4,809円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・残留塩素濃度の測定に。
・次亜塩素酸水やpH調整次亜塩素酸水の総残留塩素測定用です。
・5×85mmのスティックの先端に5×5mmのクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クロール試験紙 0~100ppmの型番3-315-0228のページです。
型番3-315-0228に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロール試験紙 0~100ppm

クロール試験紙 0~100ppm

    フッ素試験紙

    フッ素試験紙

      反射式環境定量分析システム

      反射式環境定量分析システム

        紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

        紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

          マイクロサンプリングキット

          マイクロサンプリングキット

            メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン
            通常価格 4,372円 21,525円 157,878円 112,311円 50,470円
            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   10日目~   15日目  
            商品タイプ その他 その他 検査・計測器 分光光度計 その他
            サイズ 5×85mm 25mmφ(ディスク) 184×79×20mm - -
            詳細タイプ クロール試験紙 フッ素試験紙 - - -
            測定範囲 0~100ppm - 測定レンジ:4~90%rel.remission - -
            内容量 1セット(100枚) 1セット(30枚) - - -

            クロール試験紙 0~100ppmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました