(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-363-0163
CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ) バイヨウカンレンヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,792円
税込単価
32,771円

【特長】・アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。・-80...

詳細情報を確認する

型番

3-363-0163 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-363-0163 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-363-0163

ピンク
1個

1個

29,792( 32,771円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。
・-80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。
・熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。
・凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)の型番3-363-0163のページです。
型番3-363-0163に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)

CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)

    エーステスト用インキュベーター

    エーステスト用インキュベーター

      エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

      エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

        凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) 4583(12本入)

        凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) 4583(12本入)

          凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) 45833(3本入)

          凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) 45833(3本入)

            ハイアガロース LM低融点 粉末

            ハイアガロース LM低融点 粉末

              メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械
              通常価格 29,792円 34,733円 62,766円 31,134円 8,300円 41,960円
              通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   4日目   4日目   11日目  
              商品タイプ セル用オプション - - - - -
              サイズ 117×109mm、スロット径:12.7mm - - - - -
              内容量 1個 - - - - -

              CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-363-0160
              3-363-0161
              3-363-0162
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              内容量

              29,792円

              ( 32,771円 )
              1個 あり

              6日目

              パープル-

              29,792円

              ( 32,771円 )
              1個 あり

              6日目

              グリーン-

              29,792円

              ( 32,771円 )
              1個 あり

              7日目

              オレンジ-

              分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました