(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-103-0470
分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能 ブンセキキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,151円
税込単価
66,166円

【特長】・分注器(ディスペット)。・オートクレーブが可能なボトルトップディスペ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ボトルは付属しておりません。

型番

3-103-0470 解除

Loading...

型番付属アダプタサイズ本体ネジ口
3-103-0470GL-28/32/38GL-45
3-103-0471
3-103-0473
3-103-0474
3-103-0475
商品情報を表示

3-103-0470 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
目盛単位
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-103-0470

分注容量:0.2~2.0mL
最小目盛:0.05mL
1個

1個

60,151( 66,166円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分注器(ディスペット)。
・オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。
・各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。
・長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。

(i)ご注意

  • ボトルは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能の型番3-103-0470のページです。
型番3-103-0470に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能

分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能

    分注器 ディスペット EXII

    分注器 ディスペット EXII

      分注器デジフィット AUP 025570シリーズ

      分注器デジフィット AUP 025570シリーズ

        ニチリョー ディスペット

        ニチリョー ディスペット

          自動分注・滴定器

          自動分注・滴定器

            メーカー ケニス ケニス アズワン ニチリョー アズワン
            通常価格 60,151円 60,151円 29,137円 28,557円 5,200円
            通常出荷日 6日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目  
            商品タイプ 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ハンディタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ)
            内容量 1個 1個 - - -

            分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-103-0471
            3-103-0473
            3-103-0474
            3-103-0475
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量 目盛単位 内容量

            60,151円

            ( 66,166円 )
            1個 あり

            6日目

            分注容量:0.5~5.0mL最小目盛:0.1mL-

            75,303円

            ( 82,833円 )
            1個 あり

            7日目

            分注容量:2.5~25.0mL最小目盛:0.5mL-

            82,878円

            ( 91,166円 )
            1個 あり

            7日目

            分注容量:5.0~50.0mL最小目盛:1mL-

            105,606円

            ( 116,167円 )
            1個 -

            7日目

            分注容量:10.0~100.0mL最小目盛:2mL-

            ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました