(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メスピペット スーパーグレード(中間目盛)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-103-0490
メスピペット スーパーグレード(中間目盛)【10個入り】 メスピペット スーパーグレード(チュウカンメモリ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,220円
税込単価
23,342円

【特長】・メスピペット スーパーグレード(中間目盛)。・※JIS R 3505...

詳細情報を確認する

型番

3-103-0490 解除

Loading...

型番カラーコード許容誤差(mL)材質全長規格
3-103-0490緑2本±0.0025硼珪酸ガラス300mmJIS R 3505 クラスA
3-103-0491白2本±0.004
3-103-0492
3-103-0493
3-103-0494±0.006360mm
3-103-0495±0.01
3-103-0496青2本±0.02
3-103-0497366mm
3-103-0498±0.03370mm
3-103-0499黄2本±0.05435mm
3-103-0500455mm
商品情報を表示

3-103-0490 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-103-0490

3-103-0490

0.1mL
1セット(10本)

1パック

10個入り

21,220( 23,342円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メスピペット スーパーグレード(中間目盛)。
・※JIS R 3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度で製作しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メスピペット スーパーグレード(中間目盛)の型番3-103-0490のページです。
型番3-103-0490に関する仕様情報を記載しております。

メスピペット スーパーグレード(中間目盛)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-103-0491
3-103-0492
3-103-0493
3-103-0494
3-103-0495
3-103-0496
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 内容量

17,851円

( 19,636円 )

10個入り

1パック あり

6日目

0.2mL-

17,851円

( 19,636円 )

10個入り

1パック あり

6日目

0.3mL-

12,238円

( 13,462円 )

10個入り

1パック あり

6日目

0.5mL-

7,298円

( 8,028円 )

10個入り

1パック あり

6日目

1mL-

8,028円

( 8,831円 )

10個入り

1パック あり

6日目

2mL-

8,959円

( 9,855円 )

10個入り

1パック あり

6日目

3mL-

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました