(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マクロピペット交換用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-305-0070
マクロピペット交換用チップ【200個入り】 マクロピペットコウカンヨウチップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,500円
税込単価
9,350円

マクロピペット交換用チップです。【商品仕様】・容量:1ml/2mL/5mL/1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    マクロピペット交換用チップ
  • 内容量:
    1セット(200本)

型番

3-305-0070 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-305-0070 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-305-0070

1mL
1セット(200本)

1パック

200個入り

8,500( 9,350円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マクロピペット交換用チップです。
【商品仕様】
・容量:1ml/2mL/5mL/10mL
・200本入りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マクロピペット交換用チップの型番3-305-0070のページです。
型番3-305-0070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マクロピペット交換用チップ

マクロピペット交換用チップ

    ピペットチップ ART

    ピペットチップ ART

      MBPチップ

      MBPチップ

        メーカー ケニス サーモフィッシャーサイエンティフィック Thermo Scientific
        通常価格 8,500円 3,223円 2,862円
        通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目  
        商品タイプ その他 ピペットチップ ピペットチップ
        詳細タイプ マクロピペット交換用チップ - -
        内容量 1セット(200本) - -

        マクロピペット交換用チップのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-305-0071
        3-305-0072
        3-305-0073
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量 内容量

        12,600円

        ( 13,860円 )

        200個入り

        1パック あり

        6日目

        2mL-

        9,500円

        ( 10,450円 )

        200個入り

        1パック あり

        6日目

        5mL-

        10,500円

        ( 11,550円 )

        200個入り

        1パック あり

        4日目

        10mL-

        ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました