(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット(ニチペット Premium)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-305-0030
マイクロピペット(ニチペット Premium) マイクロピペット(ニチペット PREMIUM)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,040円
税込単価
37,444円

【特長】・壊れない堅牢ボディで5年間の保証!・ニチペット EXIIの性能はその...

詳細情報を確認する

型番

3-305-0030 解除

Loading...

型番規格
3-305-0030UV耐性
3-305-0031
3-305-0032
3-305-0033
3-305-0034
3-305-0035
3-305-0036
3-305-0037
商品情報を表示

3-305-0030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
目盛単位
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-305-0030

0.1~2μL
最小目盛:0.002μL
1個

1個

34,040( 37,444円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壊れない堅牢ボディで5年間の保証!
・ニチペット EXIIの性能はそのままに約60万回ストロークへの耐性を達成した壊れない堅牢ボディです。
・ボディには溶媒耐性と落下耐久性に優れた材質を採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット(ニチペット Premium)の型番3-305-0030のページです。
型番3-305-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペット(ニチペット Premium)

マイクロピペット(ニチペット Premium)

    マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

    マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

      メーカー ケニス アズワン
      通常価格 34,040円 86,443円
      通常出荷日 6日目~   7日目~  
      商品タイプ マイクロピペット マイクロピペット
      オートクレーブ 不可
      内容量 1個 -

      マイクロピペット(ニチペット Premium)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-305-0031
      3-305-0032
      3-305-0033
      3-305-0034
      3-305-0035
      3-305-0036
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 目盛単位 内容量

      34,040円

      ( 37,444円 )
      1個 あり

      6日目

      0.5~10μL最小目盛:0.01μL-

      34,040円

      ( 37,444円 )
      1個 あり

      6日目

      2~20μL最小目盛:0.02μL-

      34,040円

      ( 37,444円 )
      1個 あり

      6日目

      10~100μL最小目盛:0.1μL-

      34,040円

      ( 37,444円 )
      1個 あり

      6日目

      20~200μL最小目盛:0.2μL-

      34,040円

      ( 37,444円 )
      1個 あり

      6日目

      100~1000μL最小目盛:1μL-

      40,850円

      ( 44,935円 )
      1個 あり

      6日目

      1000~5000μL最小目盛:10μL-

      マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました