(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円筒形液量計(メートルグラス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-341-0318
円筒形液量計(メートルグラス) エントウケイエキリョウケイ(メートルグラス)

通常単価(税別)
3,135円
税込単価
3,449円

【特長】・円筒形液量計(メートルグラス)

詳細情報を確認する

型番

3-341-0318 解除

Loading...

3-341-0318 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-341-0318

100
5
1個

1個

3,135( 3,449円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒形液量計(メートルグラス)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

円筒形液量計(メートルグラス)の型番3-341-0318のページです。
型番3-341-0318に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円筒形液量計(メートルグラス)

円筒形液量計(メートルグラス)

    ステンレスビーカー 手付

    ステンレスビーカー 手付

      メスフラスコ(JIS規格) 55640シリーズ

      メスフラスコ(JIS規格) 55640シリーズ

        メーカー ケニス アズワン アズワン
        通常価格 1,805円 4,310円 3,470円
        通常出荷日 4日目~   1日目   1日目~  
        商品タイプ 液量計 ビーカー・計量カップ メスフラスコ
        材質 硼珪酸ガラス ステンレス 硼珪酸ガラス
        内容量 1個 - -

        円筒形液量計(メートルグラス)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-341-0319
        3-341-0322
        3-341-0323
        3-341-0324
        3-341-0327
        3-341-0328
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (ml)
        一目盛
        (ml)
        内容量

        4,560円

        ( 5,016円 )
        1個 -

        6日目

        20010-

        1,805円

        ( 1,986円 )
        1個 -

        6日目

        101-

        1,805円

        ( 1,986円 )
        1個 -

        6日目

        201-

        2,280円

        ( 2,508円 )
        1個 -

        6日目

        502.5-

        8,265円

        ( 9,092円 )
        1個 -

        6日目

        50020(白)-

        11,480円

        ( 12,628円 )
        1個 -

        6日目

        100020(白)-

        ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました