(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポベースモールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-321-0702
ディスポベースモールド【1,000個入り】 ディスポベースモールド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,701円
税込単価
48,071円

・熱交換性に優れたベースモールドです。・高価な金属モールドによる包埋コストを削...

詳細情報を確認する

型番

3-321-0702 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ(mm)
3-321-0700ミクロトーム・包埋関連7×7×5
3-321-0701ミクロトーム・包埋関連15×15×5
3-321-0702ミクロトーム・包埋関連24×24×5
3-321-0703ミクロトーム・包埋関連30×24×5
3-321-0704ミクロトーム・包埋関連37×24×5
商品情報を表示

3-321-0702 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-321-0702

24×24×5
1セット(1000個)

1パック

1,000個入り

43,701( 48,071円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・熱交換性に優れたベースモールドです。
・高価な金属モールドによる包埋コストを削減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスポベースモールドの型番3-321-0702のページです。
型番3-321-0702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポベースモールド

ディスポベースモールド

    カバーガラスチャンバー

    カバーガラスチャンバー

      沈渣用プレート 3窓/5窓 MURシリーズ

      沈渣用プレート 3窓/5窓 MURシリーズ

        チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

        チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

          メーカー ケニス アズワン 東京硝子器械 松浪硝子工業
          通常価格 43,700円 20,953円 7,492円 56,337円
          通常出荷日 8日目   12日目~   6日目   6日目  
          商品タイプ ミクロトーム・包埋関連 スライドグラス・カバーグラス プレート -
          内容量 1セット(1000個) - - -

          ディスポベースモールドのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-321-0700
          3-321-0701
          3-321-0703
          3-321-0704
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          内容量

          43,700円

          ( 48,070円 )

          1,000個入り

          1パック あり

          8日目

          7×7×5-

          43,700円

          ( 48,070円 )

          1,000個入り

          1パック あり

          8日目

          15×15×5-

          43,700円

          ( 48,070円 )

          1,000個入り

          1パック あり

          8日目

          30×24×5-

          43,700円

          ( 48,070円 )

          1,000個入り

          1パック あり

          8日目

          37×24×5-

          オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました