(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電率計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電率計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,614円
税込単価
28,175円

【特長】・ハンディタイプのデジタル導電率計です。・温度と導電率を同時表示します...

詳細情報を確認する

型番

3-137-0430 解除

Loading...

型番データロギングメモリ温度補償精度大きさ電源
3-137-0430手動または1,2,5,10,30,
60,600,1800,3600秒ごと
1600データ自動
(0~50℃)
±(2%FS+1d)135×60×33mm
295g
006P(9V)電池×1
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-137-0430

1個

1個

25,614( 28,175円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディタイプのデジタル導電率計です。
・温度と導電率を同時表示します。
・測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電率計の型番3-137-0430のページです。
型番3-137-0430に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電率計

導電率計

    電子pHメーター

    電子pHメーター

      多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型

      多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型

        ポータブル導電率計セブンゴー導電率

        ポータブル導電率計セブンゴー導電率

          データロガー導電率計

          データロガー導電率計

            メーカー ケニス アズワン ケニス メトラー・トレド アズワン
            通常価格 25,614円 21,850円 35,150円 16,935円 42,680円
            通常出荷日 4日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 導電率計 - pH計 関連商品 導電率計
            測定範囲 EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ - pH:0.00~14.00、EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、温度:0.0~60.0℃ - 導電率/0~200.0μS、0.2~2.000/2~20.00/20~200.0mS・TDS/0~132.0/132~1320/1320~13200/13200~132000ppm・塩分濃度/0~12.00%salt・温度/0~60.0℃
            分解能 1μS/cm(2000μS/cmレンジ) 0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ) 0.1mS/cm(100mS/cmレンジ) - pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃ - -
            内容量 1個 - 1個 - -

            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました