(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,660円
税込単価
23,826円

【特長】・測定値と温度を同時に表示できます。・測定状況や電池残量を表すアイコン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 測定範囲・分解能・精度は測定項目に記載のものをご確認下さい。

型番

3-137-0372 解除

Loading...

型番3-137-0372
温度補償自動
校正点数EC/自動 最大3点
精度EC/±2%FS±1LSD TDS/±2%FS±1LSD
塩分/±2%FS±1LSD 温度/±0.5℃+1LSD
測定項目EC TDS 塩分 温度
大きさ45×30×170mm
防水性IP67
電源ボタン電池LR44×4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-137-0372

1個

1個

21,660( 23,826円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定値と温度を同時に表示できます。
・測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。
・電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。
・IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。

(i)ご注意

  • 測定範囲・分解能・精度は測定項目に記載のものをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)の型番3-137-0372のページです。
型番3-137-0372に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

    コンパクトpHメーター LAQUA

    コンパクトpHメーター LAQUA

      pH計 ぺンタイプ SK-670PH

      pH計 ぺンタイプ SK-670PH

        防水導電率計 AS650 校正証明書付き

        防水導電率計 AS650 校正証明書付き

          ECテスター

          ECテスター

            ラコムテスターハンディタイプpH計/3in1電極 /ACアダプター

            ラコムテスターハンディタイプpH計/3in1電極 /ACアダプター

              コンパクト導電率計 LAQUA

              コンパクト導電率計 LAQUA

                ECメーター

                ECメーター

                  ポケットタイプpH計

                  ポケットタイプpH計

                    ポータブル溶存酸素計

                    ポータブル溶存酸素計

                      メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン
                      通常価格 21,660円 22,990円 12,878円 23,523円 14,500円 25,313円 30,943円 75,958円 6,840円 183,611円
                      通常出荷日 4日目   4日目~   6日目   19日目   6日目   1日目   19日目   11日目   1日目   8日目  
                      商品タイプ 導電率計 pH計 pH計 導電率計 導電率計 - - 導電率計 pH計 -
                      測定範囲 EC:0.00~20.00mS/cm、TDS:0.00~20.00ppt、塩分:0.0~10.0ppt、温度:0~50.0℃ - pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃ 0~50・50~500μS/cm・0.5~5・5~50mS/cm - - - 電導度:測定範囲:0~499.9μS/cm、測定範囲:0~4999μS/cm、測定範囲:0~49.99mS/cm、測定範囲:0~200.0mS/cm、温度(サーミスタ方式): 測定範囲:-10~+90℃、塩分:測定範囲:0.0~70.0ppt(1ppt=0.1%) - 本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L
                      分解能 EC:10μS/cm(2.00mS/cm以下) 0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分:0.10ppt、温度:0.1℃ - pH:0.01pH、温度:0.1℃ 0.1μS/cm~0.1mS/cm - - - 電導度:測定範囲:分解能:0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、温度(サーミスタ方式):0.1℃、塩分:0.1ppt - -
                      内容量 1個 1個 - - - - - - - -

                      ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました