(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトpHメーター LAQUA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-137-0777
コンパクトpHメーター LAQUA コンパクトPHメーター LAQUA

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,990円
税込単価
25,289円

【特長】・浸漬測定以外に平面測定ができ、微量の液体から土などの固体までさまざま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pH計
  • 内容量:
    1個

型番

3-137-0777 解除

Loading...

型番3-137-07773-137-07783-137-0779
機能防水構造(IP67) 標準液自動認識/温度補償 オートスタビリティ
オートパワーオフ オートホールド バッテリー警告
校正自動 最大2点自動 最大3点自動 最大5点
精度±0.1pH±0.01pH
大きさ165×29×20mm 約50g
付属収納ケース スポイト×1 サンプリングシート5枚
標準液(pH4.01,6.86)各1本(14mL)
電源リチウム電池CR2032×2(付属)
商品情報を表示

3-137-0777 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
分解能
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-137-0777

3-137-0777

pH:0~14pH
0.1pH
1個

1個

22,990( 25,289円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸漬測定以外に平面測定ができ、微量の液体から土などの固体までさまざまな試料の測定が可能なpH計です。
・防水構造(JIS保護等級7)で直接センサ部を水につけたり、すくって簡単に測定したりできます。
・バックライト機能を搭載しており暗い場所でも測定値の確認が可能です。
・標準液自動認識機能を搭載。標準液の校正順を気にすることなく校正作業が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパクトpHメーター LAQUAの型番3-137-0777のページです。
型番3-137-0777に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトpHメーター LAQUA

コンパクトpHメーター LAQUA

    ECテスター

    ECテスター

      ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

      ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

        ECメーター

        ECメーター

          pH計 ぺンタイプ SK-670PH

          pH計 ぺンタイプ SK-670PH

            コンパクト硝酸イオンメーター

            コンパクト硝酸イオンメーター

              pHメーター STARシリーズ(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

              pHメーター STARシリーズ(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

                土壌用pH/温度計

                土壌用pH/温度計

                  カスタム 防水pH計

                  カスタム 防水pH計

                    導電率計

                    導電率計

                      メーカー ケニス 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン カスタム ケニス
                      通常価格 22,990円 14,500円 21,660円 75,958円 12,878円 41,800円 54,340円 35,876円 17,436円 27,585円
                      通常出荷日 4日目~   6日目   4日目   11日目   6日目   1日目   10日目~   7日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ pH計 導電率計 導電率計 導電率計 pH計 導電率計 関連商品 - - 導電率計
                      内容量 1個 - 1個 - - - - - - 1個

                      コンパクトpHメーター LAQUAのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-137-0778
                      3-137-0779
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      測定範囲 分解能 内容量

                      29,260円

                      ( 32,186円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      pH:0~14pH0.01pH-

                      32,340円

                      ( 35,574円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      pH:0~14pH、温度:0~50℃(分解能:0.1℃)0.01pH-

                      pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました