(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH標準液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-137-0350
pH標準液【10~25個入り】 PHヒョウジュンエキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,190円
税込単価
6,809円

【製品仕様】・pH標準液。・校正に必須の標準液です。・仕様をご確認の上、お買い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    pH標準液

型番

3-137-0350 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプpH値
3-137-0350関連商品4.01
3-137-0351関連商品7.01/4.01
3-137-0352関連商品7.01
3-137-0353関連商品7.01
3-137-0354関連商品7.01/10.01
3-137-0355関連商品10.01
商品情報を表示

3-137-0350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
pH値
容量(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-137-0350

4.01
20
1セット(25袋)

1パック

25個入り

6,190( 6,809円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・pH標準液。
・校正に必須の標準液です。
・仕様をご確認の上、お買い求めください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pH標準液の型番3-137-0350のページです。
型番3-137-0350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pH標準液

pH標準液

    PH標準液

    PH標準液

      コンパクトイオンメーター

      コンパクトイオンメーター

        PH標準液 4.00 500mL

        PH標準液 4.00 500mL

          メーカー ケニス 東京硝子器械 アズワン 柴田科学
          通常価格 3,604円 8,524円 39,710円 7,500円
          通常出荷日 8日目   6日目~   1日目   10日目  
          商品タイプ 関連商品 pH計 導電率計 -
          詳細タイプ pH標準液 - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          3-137-0351
          3-137-0352
          3-137-0353
          3-137-0354
          3-137-0355
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          pH値 容量
          (mL)
          内容量

          3,604円

          ( 3,964円 )

          10個入り

          1パック あり

          8日目

          7.01/4.01201セット(10袋)

          3,604円

          ( 3,964円 )

          10個入り

          1パック あり

          8日目

          7.01201セット(10袋)

          6,190円

          ( 6,809円 )

          25個入り

          1パック あり

          8日目

          7.01201セット(25袋)

          3,604円

          ( 3,964円 )

          10個入り

          1パック あり

          8日目

          7.01/10.01201セット(10袋)

          6,190円

          ( 6,809円 )

          25個入り

          1パック あり

          8日目

          10.01201セット(25袋)

          pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました