(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子てんびん AP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-104-0331
分析用電子てんびん AP ブンセキヨウデンシテンビン AP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
391,212円
税込単価
430,333円

【特長】・HPLCでよく使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」...

詳細情報を確認する

型番

3-104-0331 解除

Loading...

型番繰り返し性重量直線性
3-104-03310.05mg約7.9kg±0.1mg
3-104-03320.1mg/0.02mg±0.2mg/±0.05mg
3-104-03330.1mg/0.05mg±0.2mg/±0.1mg
3-104-03340.1mg約7.0kg±0.2mg
3-104-0335
3-104-03360.15mg±0.3mg
商品情報を表示

3-104-0331 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-104-0331

135
0.01
約212×411×345(皿寸法:約91φ)
1台

1個

391,212( 430,333円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPLCでよく使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、「緩衝溶液の種類」と「調製したい容量」を入力するだけで、必要な試薬の量を計算します。
・USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分析用電子てんびん APの型番3-104-0331のページです。
型番3-104-0331に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析用電子てんびん AP

分析用電子てんびん AP

    電子てんびん GF-A

    電子てんびん GF-A

      電子てんびん

      電子てんびん

        電子天秤用データレコーダーソフト

        電子天秤用データレコーダーソフト

          EKW-09i 内臓バッテリーパーソナル電子天びん用

          EKW-09i 内臓バッテリーパーソナル電子天びん用

            分析用電子天秤 HRシリーズ

            分析用電子天秤 HRシリーズ

              分析用電子天びん HRシリーズ

              分析用電子天びん HRシリーズ

                アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

                アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

                  MSシリーズ天びん

                  MSシリーズ天びん

                    メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン コクゴ 三商 アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 218,484円 79,800円 94,050円 12,350円 15,000円 223,257円 97,551円 134,072円 420,721円
                    通常出荷日 8日目~   6日目   6日目   1日目   8日目   6日目   1日目~   1日目   1日目  
                    商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 天秤関連品 - 分析天秤 - 分析天秤 -
                    電源(V) AC100(270mA 50/60Hz ACアダプタ) AC100(50/60Hz ACアダプタ(付属)または充電バッテリー(別売・出荷時オプション)) AC100(50/60Hz ACアダプタ(付属)または充電バッテリー(別売・出荷時オプション)) - - - - AC100 -
                    内容量 1台 1台 1台 - - - - - -

                    分析用電子てんびん APのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-104-0332
                    3-104-0333
                    3-104-0334
                    3-104-0335
                    3-104-0336
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    秤量
                    (g)
                    最小表示
                    (mg)
                    サイズ
                    (mm)
                    内容量

                    319,242円

                    ( 351,166円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    120/520.1/0.01約212×411×345(皿寸法:約91φ)-

                    371,515円

                    ( 408,667円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    220/1020.1/0.01約212×411×345(皿寸法:約91φ)-

                    218,484円

                    ( 240,332円 )
                    1個 あり

                    11日目

                    1200.1約212×367×345(皿寸法:約91φ)-

                    246,515円

                    ( 271,167円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    2200.1約212×367×345(皿寸法:約91φ)-

                    274,545円

                    ( 302,000円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    3200.1約212×367×345(皿寸法:約91φ)-

                    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました