(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子てんびん GF-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-105-0083
電子てんびん GF-A デンシテンビン GF-A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,800円
税込単価
87,780円

【特長】・天びんの内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出す...

詳細情報を確認する

型番

3-105-0083 解除

Loading...

型番繰り返し性校正用分銅皿寸法直線性風防
3-105-00830.001g外部分銅128×128mm±0.002g
3-105-0084
3-105-0085
3-105-0086
3-105-0087±0.003g
3-105-00880.002g (1600g)
0.001g (1000g)
3-105-00890.01g165×165mm±0.02g-
3-105-0090
3-105-0091
3-105-0092±0.03g
3-105-00930.02g (10000g)
0.01g (5000g)
3-105-00940.1g±0.1g
3-105-0095
商品情報を表示

3-105-0083 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-105-0083

220
1
1台

1個

79,800( 87,780円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天びんの内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出する自己点検機能を備えています。
・天びんの質量センサに加わる衝撃を検出して、そのレベルを表示することができる衝撃検出機能を備えています。
・天びんの継続的な変化を流量として計算して、表示・出力することができる流量測定機能を用いて、細胞培養用の培地に添加された溶液の流速の制御などを行えます。
・データメモリ機能(計測値の場合最大200個)を搭載しています。
・時計機能内蔵で、日付・時刻付きで計量値を出力できます。
・動物計量にも対応できる表示ホールド機能付きです。
・パスワードにより天びんの使用者を制限することができます。
・RS-232CインターフェースとUSBインターフェースが標準装備です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子てんびん GF-Aの型番3-105-0083のページです。
型番3-105-0083に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子てんびん GF-A

電子てんびん GF-A

    電子てんびん

    電子てんびん

      分析用電子てんびん AP

      分析用電子てんびん AP

        分析用電子天秤 HRシリーズ

        分析用電子天秤 HRシリーズ

          メーカー ケニス ケニス ケニス 三商
          通常価格 79,800円 94,050円 218,484円 223,257円
          通常出荷日 6日目   6日目   8日目~   6日目  
          商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 分析天秤
          電源(V) AC100(50/60Hz ACアダプタ(付属)または充電バッテリー(別売・出荷時オプション)) AC100(50/60Hz ACアダプタ(付属)または充電バッテリー(別売・出荷時オプション)) AC100(270mA 50/60Hz ACアダプタ) -
          サイズ(mm) 212×317×93 212×317×93 - -
          内容量 1台 1台 1台 -

          電子てんびん GF-Aのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-105-0084
          3-105-0085
          3-105-0086
          3-105-0087
          3-105-0088
          3-105-0089
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          秤量
          (g)
          最小表示
          (mg)
          内容量

          94,050円

          ( 103,455円 )
          1個 あり

          6日目

          3201-

          122,550円

          ( 134,805円 )
          1個 あり

          6日目

          4201-

          132,050円

          ( 145,255円 )
          1個 あり

          6日目

          6201-

          160,550円

          ( 176,605円 )
          1個 あり

          6日目

          11001-

          189,050円

          ( 207,955円 )
          1個 あり

          6日目

          16201-

          79,800円

          ( 87,780円 )
          1個 あり

          6日目

          220010-

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました