(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子てんびん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-105-0070
電子てんびん デンシテンビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,050円
税込単価
103,455円

【特長】・校正用分銅内蔵の高精度計量・天びんの内部機構により、天びんの繰り返し...

詳細情報を確認する

型番

3-105-0070 解除

Loading...

型番繰り返し性校正用分銅皿寸法直線性風防
3-105-00700.001g内蔵分銅128×128mm±0.002g
3-105-0071
3-105-0072
3-105-0073
3-105-0074±0.003g
3-105-00750.002g (1600g)
0.001g (1000g)
3-105-00760.01g165×165mm±0.02g-
3-105-0077
3-105-0078
3-105-0079±0.03g
3-105-00800.02g (10000g)
0.01g (5000g)
3-105-00810.1g±0.1g
3-105-0082
商品情報を表示

3-105-0070 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-105-0070

3-105-0070

220
1
1台

1個

94,050( 103,455円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用分銅内蔵の高精度計量・天びんの内部機構により、天びんの繰り返し性を算出する自己点検機能を備えています。そのためドラフトチャンバー用やエンクロージャー内で使用する際の風や振動の影響のチェックが行えます。また校正分銅内蔵で、温度変化や設定時刻、インターバル時刻で自動的にキャリブレーションできます。
・天びんの継続的な変化を流量として計算して、表示・出力することができる流量測定機能を用いて、細胞培養用の培地に添加された溶液の流速の制御などを行えます。
・計量値や校正結果等を記憶できるデータメモリ機能を搭載しています(計量値の場合で最大200個記憶)。天びん内部に時計機能が内蔵されていますので、日付・時刻付きで計量値を出力できます。
・動物計量にも対応できる表示ホールド機能付きです。
・パスワードにより天びんの使用者を制限することができます。
・天びんの計量値やデータを出力するRS-232CインターフェースとUSBインターフェースを標準装備しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子てんびんの型番3-105-0070のページです。
型番3-105-0070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子てんびん

電子てんびん

    電子てんびん GF-A

    電子てんびん GF-A

      分析用電子てんびん AP

      分析用電子てんびん AP

        分析用電子天秤 HRシリーズ

        分析用電子天秤 HRシリーズ

          A&D パーソナル電子天秤 EK-30KL

          A&D パーソナル電子天秤 EK-30KL

            メーカー ケニス ケニス ケニス 三商 三商
            通常価格 94,050円 79,800円 218,484円 223,257円 54,000円
            通常出荷日 6日目   6日目   8日目~   6日目   4日目  
            商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 分析天秤 -
            電源(V) AC100(50/60Hz ACアダプタ(付属)または充電バッテリー(別売・出荷時オプション)) AC100(50/60Hz ACアダプタ(付属)または充電バッテリー(別売・出荷時オプション)) AC100(270mA 50/60Hz ACアダプタ) - -
            サイズ(mm) 212×317×93 212×317×93 - - -
            内容量 1台 1台 1台 - -

            この商品のバリエーション

            型番
            3-105-0071
            3-105-0072
            3-105-0073
            3-105-0074
            3-105-0075
            3-105-0076
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            秤量
            (g)
            最小表示
            (mg)
            内容量

            117,800円

            ( 129,580円 )
            1個 あり

            6日目

            3201-

            133,000円

            ( 146,300円 )
            1個 あり

            6日目

            4201-

            152,000円

            ( 167,200円 )
            1個 あり

            6日目

            6201-

            180,500円

            ( 198,550円 )
            1個 あり

            6日目

            11001-

            209,000円

            ( 229,900円 )
            1個 あり

            6日目

            162010-

            94,050円

            ( 103,455円 )
            1個 あり

            6日目

            220010-

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました