(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル台ばかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル台ばかり

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
71,060円 ~ 80,560円  特別価格 
税込価格
78,166円 ~ 88,616円  特別価格 

【特長】・防水・防塵構造でメンテナンスが簡単。・秤量と最小表示の組み合わせが自...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番秤量台電源
3-311-0363250×250mmACアダプタ(付属)または単1電池×4(別売)
3-311-0364330×424mm
3-311-0365390×530mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15000/6000/3000
5000/2000/1000
275×474×368
1台

1個

71,060円

54,019

( 59,421円 )

6日目

60000/30000/15000
20000/10000/5000
330×621×771
1台

1個

75,810円

57,630

( 63,393円 )

6日目

220000/150000/60000
100000/50000/20000
390×712×773
1台

1個

80,560円

61,241

( 67,365円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水・防塵構造でメンテナンスが簡単。
・秤量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り替わり、1台で3台のはかりのように使用可能です。
・計量部がIP65の防水・防塵構造で秤量台はステンレス製のため簡単に取り外して洗えます。
・計量値を予め設定した上限値及び下限値と比較して、過不足/適正を表示するコンパレータ機能など、多くの機能が付いています。
・表示部は暗い部屋でも確認しやすいバックライト液晶です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル台ばかりのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました