(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,665円
税込単価
42,532円

【特長】・液体の特性に応じたマスターフレックス専用チューブのラインUP。

詳細情報を確認する

型番

3-326-0463 解除

Loading...

型番チューブ種類
3-326-0460型番 L/S13タイゴン 油用
3-326-0461型番 L/S14
3-326-0462型番 L/S16
3-326-0463型番 L/S25
3-326-0465型番 L/S18
3-326-0467型番 L/S24
3-326-0468型番 L/S35
3-326-0469型番 L/S36
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0463

φ 4.8×8.1~8.2
1巻

1個

38,665( 42,532円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の特性に応じたマスターフレックス専用チューブのラインUP。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用の型番3-326-0463のページです。
型番3-326-0463に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

    ポンプ油 ニュークリアバック

    ポンプ油 ニュークリアバック

      バーシロンA-60-Nチューブ

      バーシロンA-60-Nチューブ

        送液ポンプ用チューブ 06508-25

        送液ポンプ用チューブ 06508-25

          真空ポンプ用オイル

          真空ポンプ用オイル

            メーカー ケニス 東京硝子器械 マスターフレックス ケニス 東京硝子器械
            通常価格 16,910円 4,084円 16,000円 33,860円 21,045円
            通常出荷日 7日目~   5日目   1日目~   7日目   5日目~  
            商品タイプ 液送用チューブ その他 液送用チューブ - その他
            内容量 1巻 - - - -

            送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-326-0460
            3-326-0461
            3-326-0462
            3-326-0465
            3-326-0467
            3-326-0468
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            内径×外径
            (mm)
            内容量

            16,910円

            ( 18,601円 )
            1個 あり

            11日目

            φ 0.8×4.1-

            19,190円

            ( 21,109円 )
            1個 あり

            7日目

            φ 1.6×4.9~5.0-

            23,845円

            ( 26,230円 )
            1個 あり

            7日目

            φ 3.1×6.5-

            59,185円

            ( 65,104円 )
            1個 あり

            7日目

            φ 7.9×11.3-

            54,150円

            ( 59,565円 )
            1個 あり

            11日目

            φ 6.4×11.4-

            66,500円

            ( 73,150円 )
            1個 あり

            11日目

            φ 7.9×13.0-

            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました