(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密微量送液ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-326-0785
精密微量送液ポンプ セイミツビリョウソウエキポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
590,940円
税込単価
650,034円

【特長】・ラボ・プロセスでの精密微量送液に!・定量性にすぐれ、脈動のない連続流...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • サイズ(mm):
    110×175×128.1
  • 電源:
    AC100~240V(±10%) ※コード2m、プラグ付
  • 内容量:
    1台

型番

3-326-0785 解除

Loading...

型番ポンプヘッド最高吐出圧力接液部材質
(シート弁/パッキン)
耐環境性流量設定範囲
3-326-0784SUS3160.6MPaパーフロIEC規格:IP65相当
(防塵・防水)
0.1~100mL/min
(0.01mL単位)
3-326-07851.0MPa
3-326-07862.0MPa
商品情報を表示

3-326-0785 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
流量範囲(ml/min)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0785

0.1~30
1台

1個

590,940( 650,034円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラボ・プロセスでの精密微量送液に!
・定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。
・簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。
・摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密微量送液ポンプの型番3-326-0785のページです。
型番3-326-0785に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密微量送液ポンプ

精密微量送液ポンプ

    スムーズフローポンプQシリーズ

    スムーズフローポンプQシリーズ

      微量・精密・無脈動ポンプ

      微量・精密・無脈動ポンプ

        送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

        送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

          ポンプ油 ニュークリアバック

          ポンプ油 ニュークリアバック

            液体定量吐出バルブ

            液体定量吐出バルブ

              リニコン真空ポンプ LVシリーズ

              リニコン真空ポンプ LVシリーズ

                真空ポンプ用オイル

                真空ポンプ用オイル

                  ベローズポンプ

                  ベローズポンプ

                    リークテスト用ポンプセット(VRT用)

                    リークテスト用ポンプセット(VRT用)

                      真空保持型自動リーク弁 VKL-25

                      真空保持型自動リーク弁 VKL-25

                        パージ流量計 RK1250シリーズ

                        パージ流量計 RK1250シリーズ

                          ポータブルアスピレーター MDA-015A

                          ポータブルアスピレーター MDA-015A

                            メーカー ケニス タクミナ 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 武蔵エンジニアリング アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 508,620円 275,673円 222,702円 16,910円 4,084円 85,000円 41,944円 21,045円 34,442円 83,497円 61,263円 50,546円 77,510円
                            通常出荷日 9日目   8日目   15日目   7日目~   5日目   11日目   1日目   5日目~   11日目   1日目   28日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 送液ポンプ チュービングポンプ 送液ポンプ 液送用チューブ その他 ディスペンサー - その他 送液ポンプ チューブ継手 その他 - その他
                            サイズ(mm) 110×175×128.1 110×191×128.1 外形:W110×D191×H128 - - - - - - 200×230×191 - - 最大:W178×D300×H311
                            電源 AC100~240V(±10%) ※コード2m、プラグ付 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - 1巻 - - - - - - - - -

                            精密微量送液ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-326-0784
                            3-326-0786
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            流量範囲
                            (ml/min)
                            内容量

                            508,620円

                            ( 559,482円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0.1~60-

                            709,520円

                            ( 780,472円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0.1~10-

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました