(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフロンチューブ MS-II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフロンチューブ MS-II

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,050円
税込単価
19,855円

【特長】・透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。・内面のくっつきを抑え...

詳細情報を確認する

型番

3-751-0057 解除

Loading...

型番引張強さ硬さ材質耐熱温度
3-751-005715MPaA67フロンチューブ120℃
3-751-0058
3-751-0059
3-751-0060
3-751-0061
3-751-0062
3-751-0063
3-751-0064
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-751-0057

1×3
1本

1個

18,050( 19,855円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。
・内面のくっつきを抑えたタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソフロンチューブ MS-IIの型番3-751-0057のページです。
型番3-751-0057に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフロンチューブ MS-II

ソフロンチューブ MS-II

    ソフロンチューブ MS-I

    ソフロンチューブ MS-I

      導電PTFEチューブ

      導電PTFEチューブ

        シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m

        シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m

          PTFEチューブ 0638-17-15

          PTFEチューブ 0638-17-15

            FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

            FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

              メーカー ケニス ケニス アズワン 三商 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 18,050円 9,500円 18,200円 5,220円 2,518円 22,786円
              通常出荷日 9日目~   9日目~   1日目   6日目   6日目~   1日目~  
              商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ チューブ継手 液送用チューブ 液送用チューブ -
              全長(m) 5 - - - - -
              内容量 1本 1本 - - - -

              ソフロンチューブ MS-IIのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-751-0058
              3-751-0059
              3-751-0060
              3-751-0061
              3-751-0062
              3-751-0063
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              内径×外径
              (mm)
              内容量

              22,800円

              ( 25,080円 )
              1個 あり

              11日目

              2×4-

              28,500円

              ( 31,350円 )
              1個 あり

              9日目

              3×5-

              33,250円

              ( 36,575円 )
              1個 あり

              11日目

              4×6-

              37,050円

              ( 40,755円 )
              1個 あり

              11日目

              5×7-

              41,800円

              ( 45,980円 )
              1個 あり

              11日目

              6×8-

              48,450円

              ( 53,295円 )
              1個 あり

              11日目

              7×9-

              液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました