(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフロンチューブ MS-I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフロンチューブ MS-I

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,350円
税込単価
13,585円

【特長】・耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。・...

詳細情報を確認する

型番

3-751-0050 解除

Loading...

型番引張強さ硬さ材質耐熱温度
3-751-004115MPaA57フロンチューブ120℃
3-751-0042
3-751-0043
3-751-0044
3-751-0045
3-751-0046
3-751-0047
3-751-0048
3-751-0049
3-751-0050
3-751-0051
3-751-0052
3-751-0053
3-751-0054
3-751-0055
3-751-0056
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
全長(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-751-0050

8×10
1
1本

1個

12,350( 13,585円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。
・屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。
・溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソフロンチューブ MS-Iの型番3-751-0050のページです。
型番3-751-0050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフロンチューブ MS-I

ソフロンチューブ MS-I

    ソフロンチューブ MS-II

    ソフロンチューブ MS-II

      タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

      タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

        ラボチューブ

        ラボチューブ

          バーシロンチューブSE-200

          バーシロンチューブSE-200

            PTFEチューブ 0638-17-15

            PTFEチューブ 0638-17-15

              FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

              FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

                低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

                低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

                  導電PTFEチューブ

                  導電PTFEチューブ

                    バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

                    バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

                      接続生地管 石英ラボチューブ

                      接続生地管 石英ラボチューブ

                        メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                        通常価格 9,500円 18,050円 23,121円 8,594円 22,146円 2,518円 22,786円 21,612円 18,200円 14,635円 13,900円
                        通常出荷日 9日目~   9日目~   90日目   1日目   1日目   6日目~   1日目~   19日目   1日目   1日目   17日目  
                        商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ - - チューブ継手 液送用チューブ 液送用チューブ
                        内容量 1本 1本 - - - - - - - - -

                        ソフロンチューブ MS-Iのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-751-0044
                        3-751-0045
                        3-751-0046
                        3-751-0051
                        3-751-0052
                        3-751-0053
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        内径×外径
                        (mm)
                        全長
                        (m)
                        内容量

                        25,650円

                        ( 28,215円 )
                        1個 あり

                        11日目

                        2×55-

                        18,050円

                        ( 19,855円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        3×55-

                        20,900円

                        ( 22,990円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        4×65-

                        18,050円

                        ( 19,855円 )
                        1個 あり

                        11日目

                        8×111-

                        14,060円

                        ( 15,466円 )
                        1個 あり

                        11日目

                        9×121-

                        22,800円

                        ( 25,080円 )
                        1個 あり

                        11日目

                        10×141-

                        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました