(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSA-Sチューブ(アルミナ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSA-Sチューブ(アルミナ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,070円
税込単価
52,877円

【仕様】・商品タイプ:液送用チューブ・全長(m):1・内容量:1本

詳細情報を確認する

型番

3-753-0290 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-753-0290

26φ×32φ
1本

1個

48,070( 52,877円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・商品タイプ:液送用チューブ
・全長(m):1
・内容量:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSA-Sチューブ(アルミナ)の型番3-753-0290のページです。
型番3-753-0290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSA-Sチューブ(アルミナ)

SSA-Sチューブ(アルミナ)

    シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m

    シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m

      ソフロンチューブ MS-II

      ソフロンチューブ MS-II

        バーシロンA-60-Nチューブ

        バーシロンA-60-Nチューブ

          メーカー ケニス 三商 ケニス マスターフレックス
          通常価格 28,975円 5,220円 18,050円 16,000円
          通常出荷日 8日目   6日目   9日目~   1日目~  
          商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
          全長(m) 1 - 5 15
          内容量 1本 - 1本 -

          SSA-Sチューブ(アルミナ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-753-0287
          3-753-0288
          3-753-0289
          3-753-0291
          3-753-0292
          3-753-0293
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          内径×外径
          (mm)
          内容量

          28,975円

          ( 31,873円 )
          1個 あり

          8日目

          20φ×25φ-

          35,530円

          ( 39,083円 )
          1個 あり

          8日目

          22φ×28φ-

          40,470円

          ( 44,517円 )
          1個 あり

          8日目

          24φ×30φ-

          53,580円

          ( 58,938円 )
          1個 あり

          8日目

          28φ×35φ-

          62,700円

          ( 68,970円 )
          1個 あり

          8日目

          30φ×37φ-

          69,350円

          ( 76,285円 )
          1個 あり

          8日目

          35φ×42φ-

          液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました