(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーミキサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラーミキサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,600円
税込単価
133,760円

【特長】・試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。・ローラー...

詳細情報を確認する

型番

3-323-0807 解除

Loading...

型番ローラー数ローラー長材質揺動方式
3-323-08076本325mmローラー:プラスチック
本体:ステンレス
ロッキング+ローリング
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-323-0807

3-323-0807

10~70
220×490×110
5.4
1台

1個

121,600( 133,760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。
・ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーミキサーの型番3-323-0807のページです。
型番3-323-0807に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーミキサー

ローラーミキサー

    ローラー式撹拌器

    ローラー式撹拌器

      ボルテックスミキサー ジェニー2

      ボルテックスミキサー ジェニー2

        試験管ミキサー 回転数(rpm) 400~2600

        試験管ミキサー 回転数(rpm) 400~2600

          溶解型撹拌羽根 R1402

          溶解型撹拌羽根 R1402

            ジャイアント回転子

            ジャイアント回転子

              スリーワンモータ用オプション

              スリーワンモータ用オプション

                日陶 自動乳鉢 ALG-200WD

                日陶 自動乳鉢 ALG-200WD

                  試験管ミキサーTRIO HM

                  試験管ミキサーTRIO HM

                    万能シェーカー用オプション

                    万能シェーカー用オプション

                      溶解型撹拌羽根 R1300

                      溶解型撹拌羽根 R1300

                        ロッキング プラットフォーム

                        ロッキング プラットフォーム

                          メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 日陶科学 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                          通常価格 121,600円 221,319円 21,000円 1,530円 45,402円 8,751円 400円 852,669円 27,887円 5,944円 42,282円 18,068円
                          通常出荷日 4日目   7日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   6日目  
                          商品タイプ ミキサー 撹拌機 - - - 回転子 撹拌棒・羽根類 - ミキサー 振盪器 - -
                          電源(V) AC100(50/60Hz) AC100~240(50/60Hz) - - - - - - AC100~240 - - -
                          内容量 1台 1台 - - - - - - - - - -

                          ローラーミキサーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました