(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットマグネチックスターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットマグネチックスターラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,352円
税込単価
48,787円

【特長】・コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナ...

詳細情報を確認する

型番

3-322-0962 解除

Loading...

型番ヒーター容量プレートプレート材質モーター撹拌容量最高温度
3-322-0962600W135mmφセラミックコートステンレスDCブラシレスモーター
出力20W
20L310℃
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-322-0962

1台

1個

44,352( 48,787円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。
・モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットマグネチックスターラーの型番3-322-0962のページです。
型番3-322-0962に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットマグネチックスターラー

ホットマグネチックスターラー

    Fine スターラー 中型用

    Fine スターラー 中型用

      デジタル撹拌機

      デジタル撹拌機

        ハイパースターラーシステムDxⅡ

        ハイパースターラーシステムDxⅡ

          ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

          ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

            マイティマグシール

            マイティマグシール

              Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

              Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                パワースターラー

                パワースターラー

                  電磁コイル式マグネットスターラー

                  電磁コイル式マグネットスターラー

                    Fine 小型・軽量スターラー FS-05

                    Fine 小型・軽量スターラー FS-05

                      タッチミキサー MT31-N

                      タッチミキサー MT31-N

                        IKA 撹拌器 RW20 デジタル

                        IKA 撹拌器 RW20 デジタル

                          ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                          ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                            メーカー ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 ヤマト科学 三商 ケニス
                            通常価格 44,352円 43,527円 104,730円 127,113円 38,453円 117,800円 43,527円 90,828円 50,535円 22,336円 33,322円 193,909円 39,575円
                            通常出荷日 4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   2日目   1日目   1日目   6日目   1日目   2日目   9日目  
                            商品タイプ ホットスターラー スターラー 撹拌機 スターラー - その他 スターラー スターラー スターラー スターラー - - ミキサー
                            回転数(rpm) 50~1500 70~1400 - - - - 70~1400 60~1350 15~1500 50~1500 - - 500~2500
                            電源(V) AC100(50/60Hz) 100 100 100 - - 100 100 AC100~240 100 - - 100
                            サイズ(mm) 148×250×85 - - - - 45φ×185 - - - - - - 185×320×105 コード長:1500
                            質量(kg) 1.9 - - - - 0.6 - - - - - - 3.9

                            ホットマグネチックスターラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました