(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル式撹拌器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-323-0570
デジタル式撹拌器 デジタルシキカクハンキ

通常単価(税別)
188,350円
税込単価
207,185円

【特長】・軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディ...

詳細情報を確認する

型番

3-323-0570 解除

Loading...

型番チャックサイズモーター入力/出力温度測定範囲最大トルク最大粘度範囲
3-323-05700.5~8mmφ32/15.7W-10~350℃
(分解能0.1℃)
30N・cm20000mPas
3-323-057169/42W20N・cm10000mPas
3-323-057240N・cm30000mPas
3-323-057380N・cm60000mPas
商品情報を表示

3-323-0570 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
サイズ(mm)
撹拌容量(対水)(L)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-323-0570

3-323-0570

30~500
60×123×110
20
1.3
1個

1個

188,350( 207,185円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。
・USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。
・カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル式撹拌器の型番3-323-0570のページです。
型番3-323-0570に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル式撹拌器

デジタル式撹拌器

    マルチシェイカー

    マルチシェイカー

      ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

      ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

        Fine 小型・軽量スターラー FS-05

        Fine 小型・軽量スターラー FS-05

          デジタルシェーカー

          デジタルシェーカー

            ホットマグネットスターラー

            ホットマグネットスターラー

              ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

              ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

                ボスヘッド R182

                ボスヘッド R182

                  メーカー ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス アズワン ケニス
                  通常価格 181,917円 190,505円 39,575円 22,336円 151,050円 156,752円 38,453円 15,675円
                  通常出荷日 9日目~   8日目   9日目   6日目   8日目   7日目~   1日目   9日目  
                  商品タイプ 撹拌機 振盪器 ミキサー スターラー 振盪器 ホットスターラー - -
                  電源(V) AC100~240(50/60Hz) - 100 100 AC100(50/60Hz) AC100(50/60Hz) - -
                  内容量 1個 1個 1個 - 1台 1台 - -

                  デジタル式撹拌器のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-323-0571
                  3-323-0572
                  3-323-0573
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  回転数
                  (rpm)
                  サイズ
                  (mm)
                  撹拌容量(対水)
                  (L)
                  質量
                  (kg)
                  内容量

                  181,917円

                  ( 200,109円 )
                  1個 -

                  11日目

                  50~200070×144×130151.6-

                  197,195円

                  ( 216,915円 )
                  1個 -

                  9日目

                  30~100070×144×130251.7-

                  212,474円

                  ( 233,721円 )
                  1個 -

                  11日目

                  30~50070×144×130501.7-

                  撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました