(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレススターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-323-0333
コードレススターラー コードレススターラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,650円
税込単価
21,615円

【特長】・バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で...

詳細情報を確認する

型番

3-323-0333 解除

Loading...

型番プレート材質マグネットモーター撹拌容量駆動時間充電時間
3-323-0332ステンレスSUS304ネオジム 約3500G×2DCモーター100~1000mL約18時間(フル回転使用時)約9時間
3-323-0333ネオジム 約4000G×210~300mL約40時間(フル回転使用時)約6時間
商品情報を表示

3-323-0333 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-323-0333

3-323-0333

90×90×45
1台

1個

19,650( 21,615円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。
・天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コードレススターラーの型番3-323-0333のページです。
型番3-323-0333に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードレススターラー

コードレススターラー

    スリーワンモータ用アクセサリー

    スリーワンモータ用アクセサリー

      スリーワンモーター用組立スタンドCS型

      スリーワンモーター用組立スタンドCS型

        電池式スターラー

        電池式スターラー

          ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

          ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

            電磁式スターラー(モータレス)

            電磁式スターラー(モータレス)

              ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500

              ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500

                小型スターラーEcoStir

                小型スターラーEcoStir

                  マグミキサー

                  マグミキサー

                    プラスチックカッテイングミルPLC-2M

                    プラスチックカッテイングミルPLC-2M

                      マルチシェイカー

                      マルチシェイカー

                        ミニスターラー交換用電池ボックス IS-001

                        ミニスターラー交換用電池ボックス IS-001

                          ボルテックスミキサー(ヘッド交換不要)

                          ボルテックスミキサー(ヘッド交換不要)

                            メーカー ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 大阪ケミカル ケニス アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 19,650円 200,466円 25,130円 32,630円 39,575円 40,058円 50,710円 15,500円 34,153円 373,293円 190,505円 3,600円 42,502円
                            通常出荷日 4日目~   26日目   6日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   11日目   5日目   8日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ スターラー 撹拌機 その他 スターラー ミキサー スターラー 撹拌機 スターラー ミキサー - 振盪器 スターラー ミキサー
                            回転数(rpm) 0~2500 (フル充電時) - - 250~1000 500~2500 80~2000 0~2500 300~2000 - - - - 500-2500
                            電源(V) 100~240 - - - 100 100~240 100~240 AC100~240(50/60Hz) 100 - - - -
                            内容量 1台 - - - 1個 - - - - - 1個 - -

                            コードレススターラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-323-0332
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            25,460円

                            ( 28,006円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            125×125×55-

                            撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました