(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷凍ストッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷凍ストッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,100円
税込単価
81,510円

【特長】・消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。

詳細情報を確認する

型番

3-331-0564 解除

Loading...

型番機能消費電力付属電源周波数
3-331-0564温度調節ダイヤル
急速冷凍
108Wカゴ式バスケット50/60Hz
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0564

1台

1個

74,100( 81,510円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

冷凍ストッカーの型番3-331-0564のページです。
型番3-331-0564に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷凍ストッカー

冷凍ストッカー

    電気冷蔵庫

    電気冷蔵庫

      ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)

      ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)

        コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

        コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

          メーカー ケニス アズワン ケニス トーマス科学
          通常価格 74,100円 67,827円 245,151円 118,759円
          通常出荷日 11日目   8日目   11日目   4日目  
          商品タイプ 超低温フリーザー 冷蔵・冷凍庫・製氷機 冷蔵・冷凍庫・製氷機 -
          温度調節範囲(℃) -18以下 - - -
          電源(V) 100V 100V - -
          外寸法(mm) 844×564×837 - 695×350×460 -
          内容量(L) 171 - 25 -

          冷凍ストッカーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました