(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファン式小型冷凍庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファン式小型冷凍庫

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,350円
税込単価
76,285円

【特長】・自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です・中身が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最上段以外は棚設計になっておりません。バスケットをご使用下さい。

型番

3-331-0542 解除

Loading...

型番消費電力量付属電源周波数
3-331-0542370/380kW/年
(50/60Hz)
バスケット×450/60Hz
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0542

1台

1個

69,350( 76,285円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です
・中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます
・ 冷媒R600a使用のため、改正フロン排出抑制法 第一種特定製品に該当しません。

(i)ご注意

  • 最上段以外は棚設計になっておりません。バスケットをご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン式小型冷凍庫の型番3-331-0542のページです。
型番3-331-0542に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファン式小型冷凍庫

ファン式小型冷凍庫

    スターリング冷却ユニット専用備品

    スターリング冷却ユニット専用備品

      バイオメディカルクーラー

      バイオメディカルクーラー

        簡易ドライアイス製造機

        簡易ドライアイス製造機

          アルミビーズ (ビーズバス用)

          アルミビーズ (ビーズバス用)

            コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

            コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

              小型冷蔵・冷凍庫 500×620×630mm

              小型冷蔵・冷凍庫 500×620×630mm

                バイオフリーザー

                バイオフリーザー

                  冷凍資材保管庫

                  冷凍資材保管庫

                    メーカー ケニス アズワン 日本フリーザー アズワン アズワン トーマス科学 アズワン 日本フリーザー アズワン
                    通常価格 69,350円 36,260円 299,999円 126,981円 19,600円 118,759円 123,454円 170,000円 110,618円
                    通常出荷日 11日目   12日目   18日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   18日目   1日目  
                    商品タイプ 冷蔵・冷凍庫・製氷機 - 冷蔵・冷凍庫・製氷機 - - - 冷蔵・冷凍庫・製氷機 冷蔵・冷凍庫・製氷機 超低温フリーザー
                    温度調節範囲(℃) -18以下 - 2~15 - - - - - -
                    電源(V) 100V - 100V - - - - 100V 100V
                    外寸法(mm) 475×543×1250 - - - - - 550×620×630 - 519×600×1040
                    内容量(L) 114 - - - - - - - 114

                    ファン式小型冷凍庫のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました