(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音ステンレス台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-339-0095
静音ステンレス台車 セイオンステンレスダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,710円
税込単価
64,581円

環境基準値40dBをクリアした台車。ノーカーボングレーゴムキャスターなので床が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質詳細:
    本体:PPにSUS304ステンレスカバー、ハンドル:SUS304ステンレス

型番

3-339-0095 解除

Loading...

型番材質詳細キャスター重量耐荷重
3-339-0095本体:PPにSUS304ステンレスカバー
ハンドル:SUS304ステンレス
100mmφ11kg150kgf
3-339-0096130mmφ17kg300kgf
商品情報を表示

3-339-0095 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0095

150

1個

58,710( 64,581円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境基準値40dBをクリアした台車。
ノーカーボングレーゴムキャスターなので床が汚れない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静音ステンレス台車の型番3-339-0095のページです。
型番3-339-0095に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音ステンレス台車

静音ステンレス台車

    ナビスメイトワゴン

    ナビスメイトワゴン

      ステンレスワゴン M03シリーズ

      ステンレスワゴン M03シリーズ

        雑品運搬車

        雑品運搬車

          ステンレスワゴン M30シリーズ

          ステンレスワゴン M30シリーズ

            ステンレスワゴン M30-6045

            ステンレスワゴン M30-6045

              サイレントラボカートエコノミー

              サイレントラボカートエコノミー

                W6型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W6型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

                  W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

                    ステンレスカート SUS-3S/L

                    ステンレスカート SUS-3S/L

                      ライトワゴン LWシリーズ

                      ライトワゴン LWシリーズ

                        クリーンチェア AMI

                        クリーンチェア AMI

                          ステンレスカート SUS-2S/L

                          ステンレスカート SUS-2S/L

                            メーカー ケニス アズワン ケニス アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン ケニス
                            通常価格 58,710円 2,850円 53,657円 42,988円 92,564円 76,229円 37,113円 73,255円 101,162円 71,279円 21,680円 62,004円 59,399円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目   9日目   9日目   11日目   9日目   8日目   9日目~  
                            商品タイプ 運搬車 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 樹脂製 - - - - - - - - - - - -
                            騒音対策 あり - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 本体:PPにSUS304ステンレスカバー、ハンドル:SUS304ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            静音ステンレス台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-339-0096
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            耐荷重
                            (kgf)

                            73,625円

                            ( 80,988円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            300

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました