(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール網台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-339-0097
スチール網台車 スチールアミダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,182円
税込単価
28,800円

【特長】・金網付の運搬台車です。・サイド面の金網は上半分を開けることができます...

詳細情報を確認する

型番

3-339-0097 解除

Loading...

型番アミ内寸キャスター重量耐荷重
3-339-0097445×675mm100mmφ20kg150kgf
3-339-0098570×870mm130mmφ31.5kg300kgf
商品情報を表示

3-339-0097 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0097

1個

26,182( 28,800円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金網付の運搬台車です。
・サイド面の金網は上半分を開けることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール網台車の型番3-339-0097のページです。
型番3-339-0097に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール網台車

スチール網台車

    フットブレーキ付きワゴン EMR-150シリーズ

    フットブレーキ付きワゴン EMR-150シリーズ

      架台(収納付)

      架台(収納付)

        フットブレーキ付きワゴン EKR-207シリーズ

        フットブレーキ付きワゴン EKR-207シリーズ

          クリーンチェア AMI

          クリーンチェア AMI

            ムーブスマート(ビニールレザー&クッション座面)

            ムーブスマート(ビニールレザー&クッション座面)

              フットブレーキ付きワゴン EKR-200シリーズ

              フットブレーキ付きワゴン EKR-200シリーズ

                スリムワゴン

                スリムワゴン

                  フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ

                  フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ

                    ステンレスワゴン M30-6045

                    ステンレスワゴン M30-6045

                      バスケットカート

                      バスケットカート

                        ステンレスワゴン M30シリーズ

                        ステンレスワゴン M30シリーズ

                          サージカルチェアー

                          サージカルチェアー

                            メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 26,182円 42,997円 40,180円 48,087円 62,004円 17,319円 47,240円 17,474円 41,841円 76,229円 46,335円 92,564円 66,804円
                            通常出荷日 9日目   7日目   1日目   7日目~   8日目   12日目~   7日目   10日目~   7日目~   8日目   1日目   8日目   1日目  

                            スチール網台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-339-0098
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            37,856円

                            ( 41,642円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました