(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-335-0907
卓上型デジケーターiBox(オートタイプ) タクジョウガタデジケーターIBOX(オートタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,500円
税込単価
35,750円

【特長】・オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。・2段に積重ねでき、貴...

詳細情報を確認する

型番

3-335-0907 解除

Loading...

型番材質湿度設定質量除湿ユニット消費電力棚耐荷重付属
3-335-0905本体/ABS樹脂
扉/AS樹脂 棚/PS
約30~40%RH4kgAC100V 10W
除湿サイクル2時間
約15W4kgf/枚棚板×2
湿度計
3-335-0906
3-335-0907
3-335-0908
商品情報を表示

3-335-0907 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-335-0907

3-335-0907

1台

1個

32,500( 35,750円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。
・2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。
・扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)の型番3-335-0907のページです。
型番3-335-0907に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)

卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)

    オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

    オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

      ヘビーデシケーターオートドライ

      ヘビーデシケーターオートドライ

        卓上型デシケーター E-BOX

        卓上型デシケーター E-BOX

          オートドライ付デシケーター

          オートドライ付デシケーター

            シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

            シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

              除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

              除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

                連結デシケーター R-2K

                連結デシケーター R-2K

                  連結デシケーター RD-415

                  連結デシケーター RD-415

                    メーカー ケニス アズワン アズワン ケニス 新光化成 ケニス サンプラテック ケニス 東京硝子器械
                    通常価格 32,500円 97,216円 263,195円 14,400円 42,002円 11,640円 32,500円 20,682円 11,550円
                    通常出荷日 6日目   1日目   1日目   6日目   4日目   12日目~   9日目   8日目   9日目  
                    商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - - デシケーター デシケーター - -
                    外寸法(mm) 310×360×430 - - - - 247×193×247 - - -
                    内寸法(mm) 253×313×358 - - - - 201×158×212 - - -
                    内容量 1台 - - - - - - - -

                    卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-335-0905
                    3-335-0906
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    内容量

                    32,500円

                    ( 35,750円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    -

                    32,500円

                    ( 35,750円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    -

                    オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました