(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口デシケーター 上口/横口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-335-0910
ねじ口デシケーター 上口/横口 ネジグチデシケーター カミグチ/ヨコグチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,510円 71,500円
税込単価
89,661円 78,650円

【特長】・上口・横口コック、プラスチックキャップ付のねじ口デシケーターです。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 全高にはフタ、コック部を含みません。

型番

3-335-0910 解除

Loading...

型番吸引口径材質質量中板の上高さ中板径付属
3-335-09108mmφ本体・コック/硼珪酸ガラス
プレート/磁製
2.6kg81mm142mmφプレート コック
プラスチックキャップ(GL32)
3-335-09115.5kg118mm190mmφ
3-335-09126.7kg122mm240mmφ
3-335-09137.4kg154mm280mmφ
商品情報を表示

3-335-0910 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全高(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-335-0910

239
1個

1個

81,510円

71,500

( 78,650円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上口・横口コック、プラスチックキャップ付のねじ口デシケーターです。
・上フタと胴の横に1個ずつ吸引口があります。

(i)ご注意

  • 全高にはフタ、コック部を含みません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口デシケーター 上口/横口の型番3-335-0910のページです。
型番3-335-0910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口デシケーター 上口/横口

ねじ口デシケーター 上口/横口

    ねじ口デシケーター 横口

    ねじ口デシケーター 横口

      ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

      ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

        ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

        ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

          ねじ口デシケーター 上口/横口

          ねじ口デシケーター 上口/横口

            上口デシケーター 150/250/300用フタのみ

            上口デシケーター 150/250/300用フタのみ

              ねじ口デシケーターコック アクセサリー

              ねじ口デシケーターコック アクセサリー

                ねじ口デシケーター上口 中板なし 150mm

                ねじ口デシケーター上口 中板なし 150mm

                  メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 81,510円 71,725円 50,974円 33,915円 40,927円 16,000円 14,259円 33,915円
                  通常出荷日 6日目   6日目   3日目   2日目~   1日目~   2日目   2日目~   6日目  
                  商品タイプ デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター その他関連品 その他関連品 -
                  内容量 1個 1個 - - - - - -

                  ねじ口デシケーター 上口/横口のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-335-0911
                  3-335-0913
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全高
                  (mm)
                  内容量

                  87,780円

                  ( 96,558円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  296-

                  126,160円

                  ( 138,776円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  420-

                  減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました