(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口デシケーター 横口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-793-0352
ねじ口デシケーター 横口 ネジグチデシケーター ヨコグチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,725円
税込単価
78,898円

【特長】・横口コック、プラスチックキャップ付のねじ口デシケーターです。・上フタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 全高にはフタを含みません。

型番

3-793-0352 解除

Loading...

型番吸引口径材質質量中板の上高さ中板径付属
3-335-09148mmφ本体・コック/硼珪酸ガラス
プレート/磁製
7.3kg154mm280mmφプレート コック
プラスチックキャップ(GL32)
3-793-03522.6kg81mm142mmφ
3-793-03535.4kg118mm190mmφ
3-793-03546.6kg122mm240mmφ
商品情報を表示

3-793-0352 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全高(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-793-0352

239
1個

1個

71,725( 78,898円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横口コック、プラスチックキャップ付のねじ口デシケーターです。
・上フタ部はキャップで密閉されています。

(i)ご注意

  • 全高にはフタを含みません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口デシケーター 横口の型番3-793-0352のページです。
型番3-793-0352に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口デシケーター 横口

ねじ口デシケーター 横口

    ねじ口デシケーター 上口/横口

    ねじ口デシケーター 上口/横口

      ねじ口デシケーター 上口/横口

      ねじ口デシケーター 上口/横口

        ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

        ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

          ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

          ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

            真空デシケーター VL・VL-C

            真空デシケーター VL・VL-C

              メーカー ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 71,725円 81,510円 40,927円 50,974円 33,915円 96,958円
              通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   3日目   2日目~   1日目  
              商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター
              内容量 1個 1個 - - - -

              ねじ口デシケーター 横口のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-335-0914
              3-793-0353
              3-793-0354
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全高
              (mm)
              内容量

              114,190円

              ( 125,609円 )
              1個 あり

              6日目

              420-

              77,520円

              ( 85,272円 )
              1個 あり

              6日目

              296-

              93,005円

              ( 102,306円 )
              1個 あり

              6日目

              344-

              減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました