(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-753-0378
電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブ デンキロヨウロシンカン タコウシツ CPチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,650円
税込単価
28,215円

【特長】・アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます・貴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブ
  • 内容量:
    1台

型番

3-753-0378 解除

Loading...

型番使用温度
3-753-0374最高 1900℃
3-753-0375
3-753-0376
3-753-0377
3-753-0378
3-753-0379
商品情報を表示

3-753-0378の仕様・寸法情報

商品タイプその他長さ(mm)600
その他オプション詳細タイプ電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブ
外径(mm)58内径(mm)50
内容量1台 - -

型番リスト

型番
長さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-753-0378

600
58
50
1台

1個

25,650( 28,215円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます
・貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブの型番3-753-0378のページです。
型番3-753-0378に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブ

電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブ

    HBチューブ(長さ600/1000mm)

    HBチューブ(長さ600/1000mm)

      燃焼管 SSA-Sチューブ(長さ600/1000mm)

      燃焼管 SSA-Sチューブ(長さ600/1000mm)

        電気炉用炉心管 アルミナ製Sチューブ

        電気炉用炉心管 アルミナ製Sチューブ

          1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

          1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

            測温抵抗体(ふっ素樹脂被覆) FPTシリーズ

            測温抵抗体(ふっ素樹脂被覆) FPTシリーズ

              メーカー ケニス ニッカトー ニッカトー ケニス アサヒ理化製作所 アズワン
              通常価格 13,300円 1,902円 20,862円 5,432円 159,799円 21,885円
              通常出荷日 8日目   6日目~   6日目~   8日目   8日目   1日目  
              商品タイプ その他 加熱機器関連商品 加熱機器関連商品 - - -
              その他 オプション - - - - -
              詳細タイプ 電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブ - - - - -
              内容量 1台 - - - - -

              電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-753-0374
              3-753-0375
              3-753-0377
              3-753-0379
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              長さ
              (mm)
              外径
              (mm)
              内径
              (mm)
              内容量

              13,300円

              ( 14,630円 )
              1個 あり

              8日目

              6003730-

              26,500円

              ( 29,150円 )
              1個 -

              8日目

              10003730-

              39,000円

              ( 42,900円 )
              1個 -

              8日目

              10004840-

              45,353円

              ( 49,888円 )
              1個 あり

              8日目

              10005850-
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              長さ
              (mm)
              外径
              (mm)
              内径
              (mm)
              内容量

              発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト