(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒータールブオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-721-0110
ヒータールブオイル ヒータールブオイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,235円
税込単価
18,959円

【特長】・オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ヒータールブオイル
  • 内容量:
    1個

型番

3-721-0110 解除

Loading...

型番引火点粘度比重
3-721-0110175℃透明1.123mPa・s(20℃)1.125(20℃)
3-721-0111
3-721-0112226℃茶褐色120mPa・s(20℃)1.038(20℃)
3-721-0113
商品情報を表示

3-721-0110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-721-0110

3-721-0110

室温~150
2
1個

1個

17,235( 18,959円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。
・低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
・※一般工業用品向けで、医療器具や特殊用途向けではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒータールブオイルの型番3-721-0110のページです。
型番3-721-0110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒータールブオイル

ヒータールブオイル

    ヒーティングテープ

    ヒーティングテープ

      HBチューブ(長さ600/1000mm)

      HBチューブ(長さ600/1000mm)

        水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

        水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

          ヒーティングケーブル

          ヒーティングケーブル

            測温抵抗体(ふっ素樹脂被覆) FPTシリーズ

            測温抵抗体(ふっ素樹脂被覆) FPTシリーズ

              投込みヒーター(油用)

              投込みヒーター(油用)

                電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブ

                電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブ

                  ベルトヒーター SBH

                  ベルトヒーター SBH

                    燃焼管 SSA-Sチューブ(長さ600/1000mm)

                    燃焼管 SSA-Sチューブ(長さ600/1000mm)

                      ヒーティングケーブルPVC

                      ヒーティングケーブルPVC

                        メーカー ケニス アズワン ニッカトー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 ニッカトー 大科電器
                        通常価格 17,235円 12,428円 1,902円 4,162円 10,536円 21,885円 22,064円 13,300円 8,985円 20,862円 11,114円
                        通常出荷日 9日目   8日目~   6日目~   10日目   9日目~   1日目   8日目~   8日目   7日目~   6日目~   6日目  
                        商品タイプ その他 - 加熱機器関連商品 - - - ヒーター その他 - 加熱機器関連商品 -
                        その他 オプション - - - - - - オプション - - -
                        詳細タイプ ヒータールブオイル - - - - - - 電気炉用炉心管 多孔質 CPチューブ - - -
                        内容量 1個 - - - - - - 1台 - - -

                        ヒータールブオイルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-721-0111
                        3-721-0112
                        3-721-0113
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        使用温度範囲
                        (℃)
                        容量
                        (L)
                        内容量

                        36,136円

                        ( 39,750円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        室温~1505-

                        23,523円

                        ( 25,875円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        室温~2002-

                        49,068円

                        ( 53,975円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        室温~2005-

                        発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました