(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電マット

導電マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,500円
税込単価
23,650円

【特長】・補強繊維入りでマットの伸縮を防止します。・引き裂きや表面の磨耗に強く...

詳細情報を確認する

型番

3-350-0594 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-350-0594

1枚

1個

21,500( 23,650円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強繊維入りでマットの伸縮を防止します。
・引き裂きや表面の磨耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。
・耐摩耗性に優れたPVC製で、引き裂きや表面の磨耗を抑えます。

商品情報

型番ESD管理値材質重量
3-350-0594点間抵抗 Rp≦1×109ΩPVC6.2kg

Loading...

3-350-0594で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電マットの型番3-350-0594のページです。
型番3-350-0594に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電マット

導電マット

    静電気導電性フロアマット(テーブル用)

    静電気導電性フロアマット(テーブル用)

      静電気帯電防止マット

      静電気帯電防止マット

        アース板 F-28

        アース板 F-28

          導電メッシュマット

          導電メッシュマット

            エコノミー導電マット

            エコノミー導電マット

              導電ゴムシート

              導電ゴムシート

                セイデンテーブルマット

                セイデンテーブルマット

                  静電防止ワークマット

                  静電防止ワークマット

                    1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                    1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                      導電疲労軽減マット No.AF-90

                      導電疲労軽減マット No.AF-90

                        導電性マット(緑)

                        導電性マット(緑)

                          メーカー ケニス DESCO JAPAN アズワン ホーザン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ ベッセル エスコ
                          通常価格 21,500円 78,854円 78,450円 3,158円 650円 22,500円 102,274円 19,109円 7,800円 55,365円 24,596円 14,930円
                          通常出荷日 9日目   1日目   8日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                          厚み(mm) 2 2 - - 9 2 - 2 2 - 15 2
                          幅(mm) 1000 1000 1000 - 262 - 1000 - 350 - 600 1000
                          商品タイプ 静電気対策マット - 静電気対策マット 関連品 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策マット - 静電気対策マット 静電気対策マット
                          長さ(m) 1.8 5 10 - 0.329 10 10 - 0.56 - - -
                          グリーン グリーン - - - - - ライトグリーン ホワイト - グレー グリーン

                          静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました