(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 ベーシック 耐荷重300kgf

作業台 ベーシック 耐荷重300kgf

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,661円 ~ 56,146円
税込価格
44,727円 ~ 61,761円

工場や研究所で使用でき、300kgfまでの荷重に対応可能な作業台です。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番耐荷重(kgf)天板
3-335-0626300ポリエステル
3-335-0627
3-335-0628
3-335-0629

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
20
1台

1個

40,661( 44,727円 )

8日目

1200
24
1台

1個

46,219( 50,841円 )

8日目

1500
26.4
1台

1個

52,914( 58,205円 )

8日目

1800
30
1台

1個

56,146( 61,761円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場や研究所で使用でき、300kgfまでの荷重に対応可能な作業台です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台 ベーシック 耐荷重300kgf

作業台 ベーシック 耐荷重300kgf

    中量作業台MWP 900×600×740mm~1800×900×740mm

    中量作業台MWP 900×600×740mm~1800×900×740mm

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

          実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

          実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

            TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色

            TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色

              塩ビ製作業台 SW-1200 棚あり

              塩ビ製作業台 SW-1200 棚あり

                軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

                軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

                  中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) HW型・RHW型・SHW型300kgタイプ

                  中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) HW型・RHW型・SHW型300kgタイプ

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

                      作業台 エコモデル 耐荷重150kgf

                      作業台 エコモデル 耐荷重150kgf

                        メーカー ケニス アズワン 山金工業 山金工業 ケニス トラスコ中山 コクゴ トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 ケニス
                        通常価格 40,661円 29,020円 53,619円 64,616円 50,343円 40,199円 153,687円 19,648円 73,206円 65,558円 31,636円
                        通常出荷日 8日目   9日目~   3日目~   3日目~   9日目~   4日目   10日目   4日目   4日目   3日目   8日目  
                        商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                        奥行 (mm) 750 - 1200 1200 750 750 600 - - 1200 -
                        高さ (mm) 740(座り作業用) 740 740 900 800 740 800 740 831 1016 -
                        本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                        内容量 1台 - - - 1台 - - - - - 1台

                        作業台 ベーシック 耐荷重300kgfのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました