(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-335-0605
作業台 エコモデル 耐荷重150kgf サギョウダイ エコモデル タイカジュウ150KGF

作業台 エコモデル 耐荷重150kgf 3-335-0605

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,174円
税込単価
49,691円

ムダを省いたエコモデルで、座り作業の軽作業に最適です。ホワイトが基調のシンプル...

詳細情報を確認する

型番

3-335-0605 解除

Loading...

3-335-0605 の仕様・寸法情報

商品情報

型番耐荷重(kgf)天板
3-335-0600150ポリウレタンエンボスシート
3-335-0601
3-335-0602
3-335-0603
3-335-0604
3-335-0605
3-335-0606
3-335-0607
3-335-0608
3-335-0610
3-335-0611
3-335-0612
3-335-0613
3-335-0614
3-335-0615
3-335-0616
3-335-0617
3-335-0618
3-335-0620
3-335-0621
3-335-0622
3-335-0623
3-335-0624

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
詳細タイプ
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-335-0605

3-335-0605

1500
750
740(座り作業用)
-
28.6
1台

1個

45,174( 49,691円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ムダを省いたエコモデルで、座り作業の軽作業に最適です。
ホワイトが基調のシンプルなデザインとなっています。
低圧メラミン化粧板(天板)製SUP--T-型式…作業効率を高める便利な半面棚板が付属しています。

カタログ

 

3-335-0605で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 エコモデル 耐荷重150kgfの型番3-335-0605のページです。
型番3-335-0605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台 エコモデル 耐荷重150kgf

作業台 エコモデル 耐荷重150kgf

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

      作業台 ベーシック 耐荷重300kgf

      作業台 ベーシック 耐荷重300kgf

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H740)

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H740)

                取板 1型

                取板 1型

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

                    メーカー ケニス 山金工業 ケニス 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 三甲 山金工業
                    通常価格 31,636円 59,742円 40,661円 40,798円 32,919円 59,205円 59,237円 13,235円 64,616円
                    通常出荷日 8日目   3日目   8日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   8日目   3日目~  
                    商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                    本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 - - 本体 本体
                    内容量 1台 - 1台 - - - - - -

                    作業台 エコモデル 耐荷重150kgfのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-335-0602
                    3-335-0603
                    3-335-0604
                    3-335-0606
                    3-335-0607
                    3-335-0608
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 詳細タイプ 質量
                    (kg)
                    内容量

                    34,961円

                    ( 38,457円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1200600740(座り作業用)-21-

                    38,096円

                    ( 41,906円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1200750740(座り作業用)-24.1-

                    43,464円

                    ( 47,810円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1500600740(座り作業用)-24.8-

                    45,316円

                    ( 49,848円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1800600740(座り作業用)-28.6-

                    47,596円

                    ( 52,356円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1800750740(座り作業用)-32.9-

                    54,056円

                    ( 59,462円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1800900740(座り作業用)-37.2-

                    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました