(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空検体乾燥器 デジタル温度調節器 PID制御

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空検体乾燥器 デジタル温度調節器 PID制御

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
275,500円
税込単価
303,050円

【特長】・温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 別途、真空ポンプが必要です。

型番

3-722-0608 解除

Loading...

型番温度制御材質/カバー材質/容器重量大きさ(mm)付属電源周波数
3-722-0606デジタル温度調節器
PID制御
ガラスガラス約4.5kg185×260×330棚板
乾燥剤用容器
200W
3-722-0607約7.0kg220×290×420400W
3-722-0608ステンレス
(PTFE コーティング)
300W
3-722-0609約4.5kg185×260×330200W
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
内寸(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-722-0608

3-722-0608

室温+10~200
150φ×150
1台

1個

275,500( 303,050円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。
・デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。

(i)ご注意

  • 別途、真空ポンプが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空検体乾燥器 デジタル温度調節器 PID制御の型番3-722-0608のページです。
型番3-722-0608に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空検体乾燥器 デジタル温度調節器 PID制御

真空検体乾燥器 デジタル温度調節器 PID制御

    恒温水槽 噴流撹拌式

    恒温水槽 噴流撹拌式

      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

        ウォーターバス(TGK)

        ウォーターバス(TGK)

          定温乾燥器 NDOシリーズ

          定温乾燥器 NDOシリーズ

            かきまぜ循環ポンプ

            かきまぜ循環ポンプ

              恒温油槽(内容積21L)

              恒温油槽(内容積21L)

                定温乾燥器 自然対流式

                定温乾燥器 自然対流式

                  真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

                  真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

                    ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                    ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                      送風定温乾燥器 DKS型

                      送風定温乾燥器 DKS型

                        真空乾燥器(SBシリーズ)

                        真空乾燥器(SBシリーズ)

                          送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

                          送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

                            メーカー ケニス ケニス ヤマト科学 東京理化器械 ケニス アズワン トーマス科学 ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン ヤマト科学
                            通常価格 209,000円 92,000円 170,689円 31,649円 216,969円 11,400円 195,015円 197,878円 231,075円 80,786円 215,086円 212,967円 540,219円
                            通常出荷日 11日目   9日目   7日目   6日目   19日目   1日目   8日目   19日目   1日目   5日目   8日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 乾燥器 - - - 乾燥器 - - 乾燥器 - - 乾燥器 - -
                            タイプ 真空 - - - 定温 - - 定温 - - 定温 - -
                            電源 単相100V - - - - - - - - - 単相100V - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            真空検体乾燥器 デジタル温度調節器 PID制御のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-722-0606
                            3-722-0607
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            温度範囲
                            (℃)
                            内寸
                            (mm)
                            内容量

                            209,000円

                            ( 229,900円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            室温+10~120110φ×100-

                            275,500円

                            ( 303,050円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            室温+10~120150φ×150-

                            真空乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました