(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空検体乾燥器 PID制御 SSR出力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空検体乾燥器 PID制御 SSR出力

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
234,595円
税込単価
258,055円

【特長】・エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛...

詳細情報を確認する

型番

3-332-0251 解除

Loading...

型番3-332-0251
安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他
温度制御PID制御 SSR出力
温度設定/表示シートキー設定 / デジタル表示(最小表示桁:1℃)
温度調節精度±1℃以下
庫内寸法150φ×250mm
大きさ200×245×150mm 約6.2kg
到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下 (油回転真空ポンプ使用時)
電源周波数50/60Hz 3A
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ガラス容器
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-332-0251

3-332-0251

ベルジャー型
1台

1個

234,595( 258,055円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。
・ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。
・ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空検体乾燥器 PID制御 SSR出力の型番3-332-0251のページです。
型番3-332-0251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空検体乾燥器 PID制御 SSR出力

真空検体乾燥器 PID制御 SSR出力

    ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

    ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

      ウォーターバス(TGK)

      ウォーターバス(TGK)

        Fineマルチバス FMB-160(TGK)

        Fineマルチバス FMB-160(TGK)

          Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

          Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

            オイルバス(室温+5~250℃)

            オイルバス(室温+5~250℃)

              小型振盪恒温器 PIC-101S

              小型振盪恒温器 PIC-101S

                恒温水槽 内容積(L) 27~144

                恒温水槽 内容積(L) 27~144

                  かきまぜ循環ポンプ

                  かきまぜ循環ポンプ

                    送風定温乾燥器 観察窓付

                    送風定温乾燥器 観察窓付

                      プログラム低温恒温器

                      プログラム低温恒温器

                        ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

                        ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

                          Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                          Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                            メーカー ケニス 東京理化器械 東京理化器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン ヤマト科学 アズワン 東京理化器械 ヤマト科学 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 234,595円 80,786円 31,649円 163,306円 236,454円 109,797円 144,400円 204,430円 11,400円 250,000円 425,685円 31,649円 65,094円
                            通常出荷日 14日目   5日目   6日目   3日目   3日目   8日目~   1日目   4日目~   1日目   11日目~   4日目   6日目~   3日目  
                            商品タイプ 乾燥器 - - - 乾燥器 - - - - 乾燥器 - - -
                            タイプ 真空 - - - 真空 - - - - 定温 - - -
                            温度範囲(℃) 室温+10~200 - - - 室温+5℃~Max.199℃ - - - - 室温+10~270 - - -
                            電源 単相100V - - - 単相100V - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            真空検体乾燥器 PID制御 SSR出力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました