(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温水槽 噴流撹拌式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-331-0903
恒温水槽 噴流撹拌式 コウオンスイソウ フンリュウカクハンシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,000円
税込単価
101,200円

【特長】・使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。・動作時手動リセットの感熱...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~60(最大80)
  • 内容量:
    1台

型番

3-331-0903 解除

Loading...

型番3-331-09033-331-09043-331-09083-331-0909
ヒーター容量1.0kW
安全装置感熱式ヒーター空焚防止器 電源ヒューズ
温度安定性±0.1℃以内
温度制御P制御方式
温度設定/表示ダイヤル設定 / デジタル表示
撹拌方式噴流撹拌式
水槽材質PPステンレス
内寸(mm)420×315×160420×315×215480×350×150480×350×200
大きさ(mm)550×355×310550×355×365590×390×340590×390×390
電源周波数50/60Hz 10A
商品情報を表示

3-331-0903 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-331-0903

3-331-0903

17
1台

1個

92,000( 101,200円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。
・動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚き防止器を備えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

恒温水槽 噴流撹拌式の型番3-331-0903のページです。
型番3-331-0903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

恒温水槽 噴流撹拌式

恒温水槽 噴流撹拌式

    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

      ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

      ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

        投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

        投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

          ウォーターバス(TGK)

          ウォーターバス(TGK)

            ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

            ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

              Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)

              Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)

                Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                  Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

                  Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

                    ウォーターバス BM100・500・510型

                    ウォーターバス BM100・500・510型

                      恒温油槽 内容積(L) 36

                      恒温油槽 内容積(L) 36

                        恒温油槽(内容積21L)

                        恒温油槽(内容積21L)

                          アルミビーズバス

                          アルミビーズバス

                            メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ヤマト科学 東京理化器械 東京理化器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ヤマト科学 トーマス科学 トーマス科学 ケニス
                            通常価格 92,000円 80,614円 31,649円 170,689円 31,649円 80,786円 80,614円 65,094円 79,790円 41,000円 232,711円 195,015円 175,776円
                            通常出荷日 9日目   3日目   6日目~   7日目   6日目   5日目   3日目   3日目   3日目   7日目   4日目   8日目   7日目  
                            電源 100V 100V 100V - 100V - 100V 100V 100V - 100V 100V -
                            商品タイプ詳細 恒温水槽 - - - - - - - - - - - -
                            温度範囲(℃) 室温+5~60(最大80) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            恒温水槽 噴流撹拌式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-331-0904
                            3-331-0908
                            3-331-0909
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            内容量

                            94,000円

                            ( 103,400円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            24-

                            122,000円

                            ( 134,200円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            20-

                            140,000円

                            ( 154,000円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            28-

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました