(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルバス(室温+5~250℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルバス(室温+5~250℃)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
109,797円 ~ 127,828円
税込価格
120,777円 ~ 140,611円

【特長】・保温カバー付のステンレス槽と撹拌状態が確認できるガラス槽が選択できる...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 商品タイプ詳細:
    オイルバス
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~250
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番3-332-00603-332-0061
ヒーター容量310W420W
温度調節PID制御 オートチューニング付
温度調節精度±0.3℃(200℃・撹拌時)
重量約1.7kg約2.6kg
槽材質SUS304
付属棚板 攪拌子(50mm)
電源周波数3.5A4.6A
商品情報を表示

型番リスト

型番
内寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
123φ×95
1台

1個

109,797( 120,777円 )

8日目

166φ×130
1台

1個

127,828( 140,611円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温カバー付のステンレス槽と撹拌状態が確認できるガラス槽が選択できるオイルバスで、幅広い用途に対応可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルバス(室温+5~250℃)

オイルバス(室温+5~250℃)

    恒温槽(水・油)

    恒温槽(水・油)

      かきまぜ循環ポンプ

      かきまぜ循環ポンプ

        恒温オイルバス(TGK)

        恒温オイルバス(TGK)

          ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

          ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

            マイコン制御オイルバス BOシリーズ

            マイコン制御オイルバス BOシリーズ

              恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

              恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

                ウォーターバス 235×294×94mm

                ウォーターバス 235×294×94mm

                  Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

                  Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

                    卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

                    卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

                      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                        ウォーターバス(TGK)

                        ウォーターバス(TGK)

                          Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

                          Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

                            メーカー ケニス ヤマト科学 アズワン 東京理化器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン ヤマト科学 東京理化器械 東京硝子器械
                            通常価格 109,797円 248,157円 11,400円 106,604円 31,649円 82,449円 106,604円 34,000円 236,454円 275,051円 170,689円 31,649円 236,454円
                            通常出荷日 8日目~   7日目   1日目   17日目   6日目~   12日目   17日目   8日目   3日目   1日目   7日目   6日目   3日目  
                            電源 100V - - - 100V - - 100V - 100V - 100V -
                            商品タイプ詳細 オイルバス - - - - - - 恒温水槽 - - - - -
                            温度範囲(℃) 室温+5~250 - - - - - - 室温+5~80 - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - 1台 - - - - -

                            オイルバス(室温+5~250℃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました