(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターバス 235×294×94mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウォーターバス 235×294×94mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,000円
税込単価
37,400円

【特長】・少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。・マグネチックスターラ...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 容量(L):
    約3.5
  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~80
  • 内容量:
    1台

型番

3-331-0933 解除

Loading...

型番3-331-0933
ヒーター容量700W
安全装置ヒューズ
過昇防止器
温度センサ液体膨張式
温度制御ON/OFF制御
温度調節精度±1.5℃(撹拌時)
材質SUS304
大きさ235×294×94mm
0.9kg
内寸(mm)228φ×94
電源周波数50/60Hz 7.5A
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0933

1台

1個

34,000( 37,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。
・マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウォーターバス 235×294×94mmの型番3-331-0933のページです。
型番3-331-0933に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターバス 235×294×94mm

ウォーターバス 235×294×94mm

    ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

    ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

        小型卓上恒温振盪器

        小型卓上恒温振盪器

          恒温槽(水・油)

          恒温槽(水・油)

            投込式サーモメイト

            投込式サーモメイト

              ウォーターバス(TGK)

              ウォーターバス(TGK)

                Fine 高性能万能型高温バス FMB-170

                Fine 高性能万能型高温バス FMB-170

                  Fine マルチバス FMB-180(TGK)

                  Fine マルチバス FMB-180(TGK)

                    試験槽 CTB型

                    試験槽 CTB型

                      オイルバス(室温+5~250℃)

                      オイルバス(室温+5~250℃)

                        オイルバス TBX243RA

                        オイルバス TBX243RA

                          三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

                          三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

                            メーカー ケニス 東京硝子器械 ヤマト科学 東京硝子器械 ヤマト科学 ケニス 東京理化器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械 三商
                            通常価格 34,000円 31,649円 170,689円 166,653円 248,157円 82,500円 31,649円 142,927円 181,753円 49,000円 109,797円 52,048円 96,947円
                            通常出荷日 8日目   6日目~   7日目   6日目   7日目   9日目   6日目   3日目   3日目   8日目   8日目~   6日目   3日目  
                            電源 100V 100V - - - - 100V - - - 100V - -
                            容量(L) 約3.5 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 恒温水槽 - - - - - - - - - オイルバス - -
                            温度範囲(℃) 室温+5~80 - - - - - - - - - 室温+5~250 - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - 1台 - -

                            ウォーターバス 235×294×94mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました