(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投込式サーモメイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-332-0052
投込式サーモメイト ナゲコミシキサーモメイト

通常単価(税別)
82,500円
税込単価
90,750円

【特長】・振とう器付バスや材質の異なる水槽と組み合わせて、恒温水槽・振とう式イ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電源:
    単相100V
  • 内容量:
    1台

型番

3-332-0052 解除

Loading...

型番3-332-00523-332-00533-332-00543-332-0055
温度調節精度±0.05/0.1℃
※設定温度:37℃/80℃
試験槽:BY100(付属)
媒体:水
±0.02/0.05℃
※設定温度:37℃/80℃
試験槽:BY100(付属)
媒体:水
±0.05/0.2℃
※設定温度:40℃/180℃
試験槽:BZ100D
媒体:シリコーンオイル(50CS)
撹拌方式プロペラ撹拌噴流撹拌プロペラ撹拌
ヒーター容量1.0kW1.2kW
温度制御PID制御
温度設定/表示デジタル設定方式/デジタル表示
最小表示桁0.1℃1℃
タイマー-1分~99時間59分 100~999時間
運転機能定値運転定値運転 プログラム運転 繰り返し運転
安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 空焚防止水位センサ等
大きさ本体:140×138×312mm 約4kg
電源AC100V 11AAC100V 13A
付属試験槽BY100(槽内327×185×156mm 8L PP製)
特長-噴流撹拌は強度を10段階に、
向きを0~10°の範囲で調整できます。
噴流撹拌は強度を10段階に、
向きを0~10°の範囲で調整できます。
温度・外部警報・タイムアップの外部出力と、
外部通信機能を備えています。
(接続用ケーブルは別売です。)
-
電源周波数11A13A
商品情報を表示

3-332-0052 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-332-0052

室温+5~80
ベーシックタイプ
1台

1個

82,500( 90,750円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振とう器付バスや材質の異なる水槽と組み合わせて、恒温水槽・振とう式インキュベーター・オイルバスとして使用できます。
・使用頻度の高い温度10点の記憶・呼び出しが行える温度プリセット機能を内蔵しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

投込式サーモメイトの型番3-332-0052のページです。
型番3-332-0052に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

投込式サーモメイト

投込式サーモメイト

    ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

    ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

        ウォーターバス BM100・500・510型

        ウォーターバス BM100・500・510型

          ウォーターバス(TGK)

          ウォーターバス(TGK)

            シェイキングバス

            シェイキングバス

              恒温水槽 噴流撹拌式

              恒温水槽 噴流撹拌式

                マイコン制御オイルバス BOシリーズ

                マイコン制御オイルバス BOシリーズ

                  ウォーターバス 235×294×94mm

                  ウォーターバス 235×294×94mm

                    卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)

                    卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)

                      送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

                      送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

                        メーカー ケニス 東京硝子器械 ヤマト科学 ヤマト科学 東京理化器械 ヤマト科学 ケニス アズワン ケニス 東京理化器械 ヤマト科学
                        通常価格 82,500円 31,649円 170,689円 41,000円 31,649円 176,827円 92,000円 82,449円 34,000円 96,000円 540,219円
                        通常出荷日 9日目   6日目~   7日目   7日目   6日目   7日目   9日目   12日目   8日目   3日目   4日目  
                        商品タイプ その他 - - - - - - - - - -
                        電源 単相100V - - - - - - - - - -
                        内容量 1台 - - - - - - - - - -

                        投込式サーモメイトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-332-0053
                        3-332-0054
                        3-332-0055
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        温度範囲
                        (℃)
                        詳細タイプ 内容量

                        122,100円

                        ( 134,310円 )
                        1個 -

                        9日目

                        室温+5~80多機能タイプ-

                        145,500円

                        ( 160,050円 )
                        1個 -

                        9日目

                        室温+5~80多機能タイプ-

                        156,300円

                        ( 171,930円 )
                        1個 -

                        9日目

                        室温+5~180オイル/水両用-

                        器具乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました