(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リストラップチェッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リストラップチェッカー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,470円 20,905円
税込単価
23,617円 22,996円

【特長】・静電気対策の規格(RCJS)で規定された棒電極仕様で、規格に沿った合...

詳細情報を確認する

型番

3-350-0644 解除

Loading...

型番重量電極電源表示付属
3-350-0644285g25φ×160mm積層電池×1
(付属)
LOW/リストストラップ≦750kΩ
GOOD/750kΩ<リストストラップ≦9MΩ
HIGH/9MΩ≦リストストラップ
ワニ口変換用バナナプラグ
面ファスナー
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-350-0644

1台

1個

21,470円

20,905

( 22,996円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策の規格(RCJS)で規定された棒電極仕様で、規格に沿った合否判定が簡単・正確にできます。
・机上等に固定できる面ファスナー付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リストラップチェッカーの型番3-350-0644のページです。
型番3-350-0644に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リストラップチェッカー

リストラップチェッカー

    DESCO 静電気防止テープ 79201・79205

    DESCO 静電気防止テープ 79201・79205

      バイリーン “デンキトール(R)”バーテープ

      バイリーン “デンキトール(R)”バーテープ

        導電自在仕切板

        導電自在仕切板

          アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

          アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

            静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

            静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

              メーカー ケニス DESCO JAPAN バイリーンクリエイト アズワン アトム興産 トラスコ中山
              通常価格 21,470円 710円 20,644円 2,200円 7,687円 1,110円
              通常出荷日 11日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
              商品タイプ 静電気除去具 - 静電気除去具 導電性容器 導電性異物除去具 静電気除去具
              サイズ(mm) 76×135×35 - - - - -
              内容量 1台 - - - - -

              リストラップチェッカーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました