(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイプオール X60 スモールロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイプオール X60 スモールロール【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,230円
税込単価
24,453円

【特長】・ワイプオールX70の薄手タイプです。・食品加工作業に安心して使える衛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 形状:
    ロール
  • タイプ:
    ドライ
  • 材質詳細:
    パルプ、ポリプロピレン
  • シートサイズ(mm):
    300×235
  • 内容量:
    12巻

型番

3-347-0395 解除

Loading...

型番シート・枚数材質
3-347-0395300×235mm・120カットパルプ+ポリプロピレン
(ハイドロニット)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-347-0395

12巻

1パック

12個入り

22,230( 24,453円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイプオールX70の薄手タイプです。
・食品加工作業に安心して使える衛生的な不織布ワイパーです。
・持ち運びが便利なスモールロールは各種メンテナンス作業に便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイプオール X60 スモールロールの型番3-347-0395のページです。
型番3-347-0395に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイプオール X60 スモールロール

ワイプオール X60 スモールロール

    ブルーハンディワイパー 100枚×16パック

    ブルーハンディワイパー 100枚×16パック

      プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150

      プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150

        テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

        テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

          ハードワイプ 4つ折りタイプ

          ハードワイプ 4つ折りタイプ

            エリエール ペーパータオル

            エリエール ペーパータオル

              パブリックペーパーウエスパルプ

              パブリックペーパーウエスパルプ

                ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

                ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

                  日本製紙 ケイドライ

                  日本製紙 ケイドライ

                    JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

                    JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

                      キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

                      キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

                        キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

                        キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

                          メーカー ケニス 東京硝子器械 エリエール 日本製紙クレシア 橋本クロス エリエール 王子ネピア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア
                          通常価格 22,230円 11,007円 11,446円 16,800円 12,590円 7,209円 11,086円 10,399円 14,587円 13,420円 11,736円 16,721円
                          通常出荷日 7日目   6日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                          商品タイプ 不織布ウエス 布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス
                          形状 ロール シート シート シート シート シート シート その他 シート シート シート シート
                          タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ
                          材質詳細 パルプ、ポリプロピレン - - - - - - - - - - -
                          シートサイズ(mm) 300×235 - - - - - - - - - - -

                          ワイプオール X60 スモールロールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました